Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0229 - 弯曲式弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06945.prj},{NB=K0229.25016},{BESTKIPP=K0229.25016},{A=250},{B=116},{D=M8},{D1=16},{H=98},{L=266},{TR=1000},{GEW=0.2798},{BESTAS=06945-16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245126965},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TR
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0229.20016
K0229.20016
200
116
M8
16
98
216
1000
0.2535
Yes
76169951
4059245126958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0229.25016
K0229.25016
250
116
M8
16
98
266
1000
0.2798
Yes
76169951
4059245126965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0229.30016
K0229.30016
300
116
M8
16
98
316
1000
0.3068
Yes
76169951
4059245126972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0229.40016
K0229.40016
400
116
M8
16
98
416
1000
0.3591
Yes
76169951
4059245126989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0229.50018
K0229.50018
500
118
M8
18
99
518
1000
0.5384
Yes
76169951
4059245126996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表