Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0224 - 管型把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06940.prj},{NB=K0224.500061},{BESTKIPP=K0224.500061},{FARBE=schwarz eloxiert},{A=500},{B=30},{D=M 6},{H=75},{L=588},{TRAG=800},{GEW=0.3335},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245126545},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0224.200061
K0224.200061
黑色阳极氧化
200
30
M 6
75
288
800
0.2162
Yes
76169951
4059245126460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.250061
K0224.250061
黑色阳极氧化
250
30
M 6
75
338
800
0.2387
Yes
76169951
4059245126484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.300061
K0224.300061
黑色阳极氧化
300
30
M 6
75
388
800
0.2550
Yes
76169951
4059245126507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.400061
K0224.400061
黑色阳极氧化
400
30
M 6
75
488
800
0.2800
Yes
76169951
4059245126521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.500061
K0224.500061
黑色阳极氧化
500
30
M 6
75
588
800
0.3335
Yes
76169951
4059245126545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.200063
K0224.200063
自然色阳极氧化
200
30
M 6
75
288
800
0.2100
Yes
76169951
4059245126477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.250063
K0224.250063
自然色阳极氧化
250
30
M 6
75
338
800
0.2351
Yes
76169951
4059245126491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.300063
K0224.300063
自然色阳极氧化
300
30
M 6
75
388
800
0.2545
Yes
76169951
4059245126514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.400063
K0224.400063
自然色阳极氧化
400
30
M 6
75
488
800
0.2865
Yes
76169951
4059245126538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0224.500063
K0224.500063
自然色阳极氧化
500
30
M 6
75
588
800
0.3392
Yes
76169951
4059245126552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表