Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1641 - 铝制弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06916-10_asmtab.prj},{NB=K1641.2180101},{BESTKIPP=K1641.2180101},{MATERIAL=Aluminium},{FORM=B},{FARBE=schwarz},{A=180},{B=31},{D=M 10},{H=58},{L=218},{T=15},{S=36},{C=16.0},{H1=-},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.4008},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245512928},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=10},{TYP=10},{XA=15.000},{XB=0.000},{PPATH=06916-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
Gwinde
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
间距
[mm]
S
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1641.1100051
K1641.1100051
Aluminium
A
黑色
100
17
M 5
33
122
-
20
9.5
20
1000
0.0700
Yes
76169951
4059245512836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1120061
K1641.1120061
Aluminium
A
黑色
120
21
M 6
39
146
-
24
11.4
25
1000
0.1300
Yes
76169951
4059245512843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1140081
K1641.1140081
Aluminium
A
黑色
140
24
M 8
45
170
-
28
14.2
30
1000
0.1800
Yes
76169951
4059245512850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1160081
K1641.1160081
Aluminium
A
黑色
160
28
M 8
52
194
-
32
15.5
30
1000
0.3050
Yes
76169951
4059245512867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1180101
K1641.1180101
Aluminium
A
黑色
180
31
M 10
58
218
-
36
16.0
40
1000
0.4719
Yes
76169951
4059245512874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2100051
K1641.2100051
Aluminium
B
黑色
100
17
M 5
33
122
7.5
20
9.5
-
1000
0.0756
Yes
76169951
4059245512881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2120061
K1641.2120061
Aluminium
B
黑色
120
21
M 6
39
146
9
24
11.4
-
1000
0.1288
Yes
76169951
4059245512898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2140081
K1641.2140081
Aluminium
B
黑色
140
24
M 8
45
170
12
28
14.2
-
1000
0.2036
Yes
76169951
4059245512904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2160081
K1641.2160081
Aluminium
B
黑色
160
28
M 8
52
194
12
32
15.5
-
1000
0.2977
Yes
76169951
4059245512911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2180101
K1641.2180101
Aluminium
B
黑色
180
31
M 10
58
218
15
36
16.0
-
1000
0.4008
Yes
76169951
4059245512928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1100053
K1641.1100053
Aluminium
A
silver
100
17
M 5
33
122
-
20
9.5
20
1000
0.0700
Yes
76169951
4059245512935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1120063
K1641.1120063
Aluminium
A
silver
120
21
M 6
39
146
-
24
11.4
25
1000
0.1300
Yes
76169951
4059245512942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1140083
K1641.1140083
Aluminium
A
silver
140
24
M 8
45
170
-
28
14.2
30
1000
0.1800
Yes
76169951
4059245512959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1160083
K1641.1160083
Aluminium
A
silver
160
28
M 8
52
194
-
32
15.5
30
1000
0.3050
Yes
76169951
4059245512966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1180103
K1641.1180103
Aluminium
A
silver
180
31
M 10
58
218
-
36
16.0
40
1000
0.4200
Yes
76169951
4059245512973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2100053
K1641.2100053
Aluminium
B
silver
100
17
M 5
33
122
7.5
20
9.5
-
1000
0.0752
Yes
76169951
4059245512980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2120063
K1641.2120063
Aluminium
B
silver
120
21
M 6
39
146
9
24
11.4
-
1000
0.1284
Yes
76169951
4059245512997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2140083
K1641.2140083
Aluminium
B
silver
140
24
M 8
45
170
12
28
14.2
-
1000
0.2027
Yes
76169951
4059245513000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2160083
K1641.2160083
Aluminium
B
silver
160
28
M 8
52
194
12
32
15.5
-
1000
0.3009
Yes
76169951
4059245513017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2180103
K1641.2180103
Aluminium
B
silver
180
31
M 10
58
218
15
36
16.0
-
1000
0.3991
Yes
76169951
4059245513024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表