Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0190 - 弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06903.prj},{NB=K0190.11320884},{B=27},{C=11},{D=9.0},{H=44},{L=154},{L1=112},{T=16},{T1=8},{SW=13},{TRAG=1500},{GEW=0.0480},{EAN=4059245623044},{A1=132.0000},{TYP=1},{XA=27.0000},{XB=1.5000},{XC=24.8000},{XD=1.5000},{XE=13.0000},{XF=15.0000},{XG=16.0000},{XH=18.0000},{XI=10.9000},{XJ=33.1000},{XK=800.0000},{XL=36.5000},{XM=34.9000},{XN=155.0000},{XO=18.0000},{XP=19.5000},{XQ=32.5000},{XR=19.0000},{XS=26.0000},{XT=41.0000},{XU=10.2000},{XV=0.4000},{XW=43.0000},{XX=0.2000},{XY=7.3000},{BESTKIPP=K0190.11320884},{MATERIAL=Thermoplast PA},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{A=132},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0190.109406
K0190.109406
热塑性塑料,PA
黑灰色 RAL 7021
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0237
Yes
39269025
4059245122585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.1094062
K0190.1094062
热塑性塑料,PA
橙色 RAL 2004
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059245622887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.10940616
K0190.10940616
热塑性塑料,PA
黄色 RAL 1021
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059245622894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.10940686
K0190.10940686
热塑性塑料,PA
绿色 RAL 6032
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059245622900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.10940687
K0190.10940687
热塑性塑料,PA
蓝色 RAL 5017
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059245622917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.10940684
K0190.10940684
热塑性塑料,PA
交通红 RAL 3020
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059245622924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.10940688
K0190.10940688
热塑性塑料,PA
灰色 RAL 7035
94
21
8
6.6
36
109
76
13
6
10
1000
0.0240
Yes
39269025
4059245622931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.111708
K0190.111708
热塑性塑料,PA
黑灰色 RAL 7021
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0449
Yes
39269025
4059245122592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.1117082
K0190.1117082
热塑性塑料,PA
橙色 RAL 2004
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059245622948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11170816
K0190.11170816
热塑性塑料,PA
黄色 RAL 1021
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059245622955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11170886
K0190.11170886
热塑性塑料,PA
绿色 RAL 6032
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059245622962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11170887
K0190.11170887
热塑性塑料,PA
蓝色 RAL 5017
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059245622979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11170884
K0190.11170884
热塑性塑料,PA
交通红 RAL 3020
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059245622986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11170888
K0190.11170888
热塑性塑料,PA
灰色 RAL 7035
117
26
10
9.0
41
136
94
15
8
13
1500
0.0450
Yes
39269025
4059245622993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.113208
K0190.113208
热塑性塑料,PA
黑灰色 RAL 7021
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0474
Yes
39269025
4059245122608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.1132082
K0190.1132082
热塑性塑料,PA
橙色 RAL 2004
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059245623006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11320816
K0190.11320816
热塑性塑料,PA
黄色 RAL 1021
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059245623013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11320886
K0190.11320886
热塑性塑料,PA
绿色 RAL 6032
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059245623020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11320887
K0190.11320887
热塑性塑料,PA
蓝色 RAL 5017
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059245623037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11320884
K0190.11320884
热塑性塑料,PA
交通红 RAL 3020
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059245623044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11320888
K0190.11320888
热塑性塑料,PA
灰色 RAL 7035
132
27
11
9.0
44
154
112
16
8
13
1500
0.0480
Yes
39269025
4059245623051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.115008
K0190.115008
热塑性塑料,PA
黑灰色 RAL 7021
150
27
11
9.0
44
172
132
16
8
13
1500
0.0550
Yes
39269025
4059245509812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.1150082
K0190.1150082
热塑性塑料,PA
橙色 RAL 2004
150
27
11
9.0
44
172
132
16
8
13
1500
0.0550
Yes
39269025
4059245623068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11500816
K0190.11500816
热塑性塑料,PA
黄色 RAL 1021
150
27
11
9.0
44
172
132
16
8
13
1500
0.0550
Yes
39269025
4059245623075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0190.11500886
K0190.11500886
热塑性塑料,PA
绿色 RAL 6032
150
27
11
9.0
44
172
132
16
8
13
1500
0.0550
Yes
39269025
4059245623082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表