Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0691 - 球面校正垫圈
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
高度可调的元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/07460.prj},{NB=K0691.501(0)},{BESTKIPP=K0691.501},{MATERIAL=Stahl},{ROT=0},{H=20.0},{H1=14.0},{D=65},{D2=70},{D1=36.0},{D3=48},{A=4},{R=55.000},{GEW=0.3598},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059245149995},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
角件
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0691.151
K0691.151
钢制
8.0
5.5
23
25
8.5
15
4
0.0243
Yes
73182200
4059245149919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.201
K0691.201
钢制
10.0
6.2
30
32
13.0
20
4
0.0457
Yes
73182200
4059245149933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.301
K0691.301
钢制
12.5
9.0
40
45
20.0
30
4
0.1050
Yes
73182200
4059245149957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.401
K0691.401
钢制
16.0
13.0
52
58
29.0
38
4
0.2154
Yes
73182200
4059245149971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.501
K0691.501
钢制
20.0
14.0
65
70
36.0
48
4
0.3598
Yes
73182200
4059245149995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.152
K0691.152
不锈钢
8.0
5.5
23
25
8.5
15
4
0.0247
Yes
73182200
4059245149926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.202
K0691.202
不锈钢
10.0
6.2
30
32
13.0
20
4
0.0455
Yes
73182200
4059245149940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.302
K0691.302
不锈钢
12.5
9.0
40
45
20.0
30
4
0.1049
Yes
73182200
4059245149964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.402
K0691.402
不锈钢
16.0
13.0
52
58
29.0
38
4
0.2164
Yes
73182200
4059245149988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0691.502
K0691.502
不锈钢
20.0
14.0
65
70
36.0
48
4
0.3637
Yes
73182200
4059245150007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表