Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0729 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
高度可调的元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/07420.prj},{NB=K0729.224},{BELASTUNG=168.0},{GEW=0.0604},{EAN=4059245149735},{TIP=2.000},{XA=0.0},{VAR=2},{XB=0.000},{XC=25.00},{XD=44.0},{XE=2.4},{XF=8.2},{XG=32.0},{XH=28.0},{XI=44.0},{XJ=37.00},{XK=9.5},{XL=15.0},{BESTKIPP=K0729.224},{MATERIAL=Stahl},{FORM=D},{AUSF=Kegelpfanne mit D4=D3},{D1=28.0},{D2=44.0},{D3=44.0},{D4=44.0},{D5=37.00},{H1=9.5},{H2=15.2},{H3=9.5},{H4=15.0},{R1=-},{F=24},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
R1
半径
[mm]
F
用于螺栓 Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0729.105
K0729.105
钢制
C
球面垫圈
5.25
10.5
-
0.4
-
7.5
5
6.5
0.0006
Yes
73182900
4059245149506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.106
K0729.106
钢制
C
球面垫圈
6.40
12.0
-
0.7
-
9.0
6
9.0
0.0009
Yes
73182900
4059245149513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.108
K0729.108
钢制
C
球面垫圈
8.40
17.0
-
0.6
-
12.0
8
17.0
0.0027
Yes
73182900
4059245149520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.110
K0729.110
钢制
C
球面垫圈
10.50
21.0
-
0.8
-
15.0
10
26.0
0.0051
Yes
73182900
4059245149537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.112
K0729.112
钢制
C
球面垫圈
13.00
24.0
-
1.1
-
17.0
12
38.0
0.0074
Yes
73182900
4059245149544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.114
K0729.114
钢制
C
球面垫圈
15.00
28.0
-
1.2
-
22.0
14
53.0
0.0112
Yes
73182900
4059245149551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.116
K0729.116
钢制
C
球面垫圈
17.00
30.0
-
1.3
-
22.0
16
73.0
0.0127
Yes
73182900
4059245149568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.120
K0729.120
钢制
C
球面垫圈
21.00
36.0
-
2.0
-
27.0
20
117.0
0.0228
Yes
73182900
4059245149575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.124
K0729.124
钢制
C
球面垫圈
25.00
44.0
-
2.4
-
32.0
24
168.0
0.0453
Yes
73182900
4059245149582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.130
K0729.130
钢制
C
球面垫圈
31.00
56.0
-
3.6
-
41.0
30
269.0
0.1035
Yes
73182900
4059245149599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.136
K0729.136
钢制
C
球面垫圈
37.00
68.0
-
4.6
-
50.0
36
394.0
0.1944
Yes
73182900
4059245149605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.142
K0729.142
钢制
C
球面垫圈
43.00
78.0
-
6.5
-
58.0
42
542.0
0.3133
Yes
73182900
4059245149612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.148
K0729.148
钢制
C
球面垫圈
50.00
92.0
-
8.0
-
67.0
48
714.0
0.5431
Yes
73182900
4059245149629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.156
K0729.156
钢制
C
球面垫圈
58.00
103.0
-
9.5
-
79.0
56
960.0
0.7457
Yes
73182900
4059245149636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.164
K0729.164
钢制
C
球面垫圈
66.00
120.0
-
12.0
-
93.0
64
1269.0
1.2370
Yes
73182900
4059245149643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0106
K0729.0106
不锈钢
C
球面垫圈
6.40
12.0
-
0.7
-
9.0
6
6.0
0.0011
Yes
73182900
4059245149209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0108
K0729.0108
不锈钢
C
球面垫圈
8.40
17.0
-
0.6
-
12.0
8
12.0
0.0027
Yes
73182900
4059245149216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0110
K0729.0110
不锈钢
C
球面垫圈
10.50
21.0
-
0.8
-
15.0
10
16.0
0.0052
Yes
73182900
4059245149223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0112
K0729.0112
不锈钢
C
球面垫圈
13.00
24.0
-
1.1
-
17.0
12
24.0
0.0075
Yes
73182900
4059245149230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0116
K0729.0116
不锈钢
C
球面垫圈
17.00
30.0
-
1.3
-
22.0
16
45.0
0.0131
Yes
73182900
4059245149247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0120
K0729.0120
不锈钢
C
球面垫圈
21.00
36.0
-
2.0
-
27.0
20
71.0
0.0232
Yes
73182900
4059245149254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0124
K0729.0124
不锈钢
C
球面垫圈
25.00
44.0
-
2.4
-
32.0
24
105.0
0.0447
Yes
73182900
4059245149261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0130
K0729.0130
不锈钢
C
球面垫圈
31.00
56.0
-
3.6
-
41.0
30
191.0
0.1028
Yes
73182900
4059245149278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0136
K0729.0136
不锈钢
C
球面垫圈
37.00
68.0
-
4.6
-
50.0
36
0.0
0.1944
Yes
73182900
4059245149285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0729.0142
K0729.0142
不锈钢
C
球面垫圈
43.00
78.0
-
6.5
-
58.0
42
0.0
0.3089
Yes
73182900
4059245149292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表