Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0385 - 圆形夹持件及垫片,带沉孔
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
夹持件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07113_1.prj},{NB=K0385.112129},{BESTKIPP=K0385.112129},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D2=12},{D4=4.5},{D5=9},{L3=12},{T=5.6},{GEW=0.0013},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245138623},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TYP=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L3
长度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0385.110108
K0385.110108
C
钢制平头嵌入件,平整
10
3.4
6
10
5.0
0.0045
Yes
84662080
4059245138470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.110128
K0385.110128
C
钢制平头嵌入件,平整
10
3.4
6
12
5.0
0.0055
Yes
84662080
4059245138517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.112108
K0385.112108
C
钢制平头嵌入件,平整
12
4.5
9
10
5.6
0.0063
Yes
84662080
4059245138562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.112128
K0385.112128
C
钢制平头嵌入件,平整
12
4.5
9
12
5.6
0.0075
Yes
84662080
4059245138616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.116108
K0385.116108
C
钢制平头嵌入件,平整
16
5.5
11
10
6.6
0.0106
Yes
84662080
4059245138661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.116128
K0385.116128
C
钢制平头嵌入件,平整
16
5.5
11
12
6.6
0.0135
Yes
84662080
4059245138715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.120108
K0385.120108
C
钢制平头嵌入件,平整
20
6.6
11
10
7.6
0.0179
Yes
84662080
4059245138760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.120128
K0385.120128
C
钢制平头嵌入件,平整
20
6.6
11
12
7.6
0.0221
Yes
84662080
4059245138814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.125108
K0385.125108
C
钢制平头嵌入件,平整
25
6.6
11
10
7.6
0.0315
Yes
84662080
4059245138999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.125128
K0385.125128
C
钢制平头嵌入件,平整
25
6.6
11
12
7.6
0.0380
Yes
84662080
4059245139040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.110102
K0385.110102
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
10
3.4
6
10
5.0
0.0044
Yes
84662080
4059245138456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.110122
K0385.110122
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
10
3.4
6
12
5.0
0.0057
Yes
84662080
4059245138494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.112102
K0385.112102
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
12
4.5
9
10
5.6
0.0058
Yes
84662080
4059245138548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.112122
K0385.112122
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
12
4.5
9
12
5.6
0.0073
Yes
84662080
4059245138593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.116102
K0385.116102
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
16
5.5
11
10
6.6
0.0104
Yes
84662080
4059245138647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.116122
K0385.116122
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
16
5.5
11
12
6.6
0.0131
Yes
84662080
4059245138692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.120102
K0385.120102
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
20
6.6
11
10
7.6
0.0173
Yes
84662080
4059245138746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.120122
K0385.120122
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
20
6.6
11
12
7.6
0.0217
Yes
84662080
4059245138791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.125102
K0385.125102
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
25
6.6
11
10
7.6
0.0315
Yes
84662080
4059245138975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.125122
K0385.125122
E
不锈钢嵌入件,经硬化处理,平整
25
6.6
11
12
7.6
0.0386
Yes
84662080
4059245139026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.110109
K0385.110109
K
POM 平头嵌入件,平整
10
3.4
6
10
5.0
0.0008
Yes
84662080
4059245138487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.110129
K0385.110129
K
POM 平头嵌入件,平整
10
3.4
6
12
5.0
0.0009
Yes
84662080
4059245138524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.112109
K0385.112109
K
POM 平头嵌入件,平整
12
4.5
9
10
5.6
0.0010
Yes
84662080
4059245138579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.112129
K0385.112129
K
POM 平头嵌入件,平整
12
4.5
9
12
5.6
0.0013
Yes
84662080
4059245138623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.116109
K0385.116109
K
POM 平头嵌入件,平整
16
5.5
11
10
6.6
0.0019
Yes
84662080
4059245138678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表