Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1200 - 止动螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/03087.prj},{NB=K1200.116700},{BESTKIPP=K1200.11670},{POS=0},{FORM=A},{D=M16},{K=10.0},{SW=24.0},{SR1=0},{GEW=0.1429},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245293131},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=22.0},{XB=0.5},{XC=8.000},{L=70},{XD=62.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
K
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SR1
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1200.10316
K1200.10316
A
M3
2.0
5.5
0
0.0012
Yes
73181520
4059245292806
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10325
K1200.10325
A
M3
2.0
5.5
0
0.0016
Yes
73181520
4059245292813
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10416
K1200.10416
A
M4
2.5
7.0
0
0.0022
Yes
73181520
4059245292820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10425
K1200.10425
A
M4
2.5
7.0
0
0.0029
Yes
73181520
4059245292837
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10435
K1200.10435
A
M4
2.5
7.0
0
0.0039
Yes
73181520
4059245292844
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10516
K1200.10516
A
M5
3.5
8.0
0
0.0039
Yes
73181520
4059245292851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10525
K1200.10525
A
M5
3.5
8.0
0
0.0050
Yes
73181520
4059245292868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10535
K1200.10535
A
M5
3.5
8.0
0
0.0063
Yes
73181520
4059245292875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10625
K1200.10625
A
M6
3.8
10.0
0
0.0078
Yes
73181520
4059245292882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10635
K1200.10635
A
M6
3.8
10.0
0
0.0094
Yes
73181520
4059245292899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10640
K1200.10640
A
M6
3.8
10.0
0
0.0104
Yes
73181520
4059245292905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10812
K1200.10812
A
M8
5.0
13.0
0
0.0117
Yes
73181520
4059245292912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10816
K1200.10816
A
M8
5.0
13.0
0
0.0129
Yes
73181520
4059245292929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10820
K1200.10820
A
M8
5.0
13.0
0
0.0141
Yes
73181520
4059245292936
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10825
K1200.10825
A
M8
5.0
13.0
0
0.0156
Yes
73181520
4059245292943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10830
K1200.10830
A
M8
5.0
13.0
0
0.0172
Yes
73181520
4059245292950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10835
K1200.10835
A
M8
5.0
13.0
0
0.0187
Yes
73181520
4059245292967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10840
K1200.10840
A
M8
5.0
13.0
0
0.0203
Yes
73181520
4059245292974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10845
K1200.10845
A
M8
5.0
13.0
0
0.0213
Yes
73181520
4059245292981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10850
K1200.10850
A
M8
5.0
13.0
0
0.0234
Yes
73181520
4059245292998
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10855
K1200.10855
A
M8
5.0
13.0
0
0.0247
Yes
73181520
4059245293001
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10865
K1200.10865
A
M8
5.0
13.0
0
0.0277
Yes
73181520
4059245293018
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10870
K1200.10870
A
M8
5.0
13.0
0
0.0296
Yes
73181520
4059245293025
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.10885
K1200.10885
A
M8
5.0
13.0
0
0.0341
Yes
73181520
4059245293032
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1200.11035
K1200.11035
A
M10
6.0
17.0
0
0.0336
Yes
73181520
4059245293049
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表