Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0300 - 固定脚,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/02050.prj},{NB=K0300.10X100},{BESTKIPP=K0300.10X100},{B=17},{BX=28},{B1=11},{D=16.5},{D1=11},{G=M 10},{H=100},{E=19.5},{SW=17},{GEW=0.2084},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245005635},{NDM=10},{XA=7.70},{XB=3.20},{XC=1.40},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
G
螺纹直径
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
E
对角线
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0300.10X50
K0300.10X50
17
11
16.5
11
M 10
50
19.5
17
0.1114
Yes
84662080
4059245005642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0300.10X75
K0300.10X75
17
11
16.5
11
M 10
75
19.5
17
0.1602
Yes
84662080
4059245005659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0300.10X100
K0300.10X100
17
11
16.5
11
M 10
100
19.5
17
0.2084
Yes
84662080
4059245005635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0300.12X50
K0300.12X50
17
18
18.5
13
M 12
50
21.5
19
0.1487
Yes
84662080
4059245005680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0300.12X75
K0300.12X75
17
18
18.5
13
M 12
75
21.5
19
0.2093
Yes
84662080
4059245005697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0300.12X100
K0300.12X100
17
18
18.5
13
M 12
100
21.5
19
0.2698
Yes
84662080
4059245005666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0300.12X125
K0300.12X125
17
18
18.5
13
M 12
125
21.5
19
0.3323
Yes
84662080
4059245005673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表