Stirnräder - aus Stahl, gerade verzahnt, aus Stahl, Eingriffswinkel 20°
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Stirnräder Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/stirnraeder-stahl/stirnraeder_stahl.prj},{NB=Stirnraeder gerade verzahnt 410-025-014},{IDNR=},{Z=014},{ZX=14},{M=2.50},{DE=40.00},{DP=35.00},{DF=30.000},{DM=28.0},{D1=10.0},{A=45.0},{B=25.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
M
Modul
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DF
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
B
Abmessungen
[mm]
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-012
012
1.00
14.00
12.00
10.000
9.0
5.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-013
013
1.00
15.00
13.00
11.000
10.0
5.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-014
014
1.00
16.00
14.00
12.000
10.0
6.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-015
015
1.00
17.00
15.00
13.000
12.0
6.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-016
016
1.00
18.00
16.00
14.000
13.0
6.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-017
017
1.00
19.00
17.00
15.000
14.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-018
018
1.00
20.00
18.00
16.000
15.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-019
019
1.00
21.00
19.00
17.000
15.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-020
020
1.00
22.00
20.00
18.000
16.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-021
021
1.00
23.00
21.00
19.000
16.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-022
022
1.00
24.00
22.00
20.000
18.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-023
023
1.00
25.00
23.00
21.000
18.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-024
024
1.00
26.00
24.00
22.000
20.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-025
025
1.00
27.00
25.00
23.000
20.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-026
026
1.00
28.00
26.00
24.000
20.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-027
027
1.00
29.00
27.00
25.000
20.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-028
028
1.00
30.00
28.00
26.000
20.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-029
029
1.00
31.00
29.00
27.000
20.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-030
030
1.00
32.00
30.00
28.000
20.0
8.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-031
031
1.00
33.00
31.00
29.000
25.0
10.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-032
032
1.00
34.00
32.00
30.000
25.0
10.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-033
033
1.00
35.00
33.00
31.000
25.0
10.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-034
034
1.00
36.00
34.00
32.000
25.0
10.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-035
035
1.00
37.00
35.00
33.000
25.0
10.0
25.0
15.0
Stirnräder aus Stahl, ger...
410-010-036
036
1.00
38.00
36.00
34.000
25.0
10.0
25.0
15.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表