Kegelräder - Typ A, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:2
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ A Übersetzung 1:1, 1:2
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-a-ueberstezung_1-1_1-2/kegelraeder_a_ue_1_2.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ A Uebersetzungsverhaeltnis 1:2 420-030-232A},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-030-232A},{M=3.0},{Z=32},{DE=98.68},{DP=96.0},{A=30.0},{F=15.0},{DN=60.0},{D1=15.0},{DM=45.31},{L=24.0},{S=6.0},{LM=10.0},{DP1=48.000},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
Modul
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
F
Abmessungen
[mm]
DN
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
S
Abmessungen
[mm]
LM
Abmessungen
[mm]
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-216A
1.5
16
26.68
24.0
19.5
8.0
21.0
10.0
35.83
18.0
1.5
11.3
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-232A
1.5
32
49.34
48.0
20.0
8.0
32.0
12.0
27.45
17.0
3.0
10.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-216A
2.0
16
35.57
32.0
23.0
10.0
26.0
10.0
45.41
21.0
2.0
11.9
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-232A
2.0
32
65.78
64.0
25.0
10.0
40.0
12.0
35.21
21.0
4.0
10.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-216A
2.5
16
44.47
40.0
27.5
12.0
34.0
12.0
55.88
25.0
2.5
14.4
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-232A
2.5
32
82.23
80.0
25.0
12.0
50.0
15.0
37.97
20.0
5.0
10.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-216A
3.0
16
53.36
48.0
28.0
15.0
40.0
15.0
61.64
25.0
3.0
11.6
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-232A
3.0
32
98.68
96.0
30.0
15.0
60.0
15.0
45.31
24.0
6.0
10.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-035-216A
3.5
16
62.26
56.0
33.5
18.0
48.0
15.0
72.33
30.0
3.5
14.4
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-035-232A
3.5
32
115.12
112.0
31.0
18.0
70.0
20.0
48.77
24.0
7.0
10.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-040-216A
4.0
16
71.15
64.0
36.0
20.0
50.0
15.0
80.81
32.0
4.0
13.4
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-040-232A
4.0
32
131.57
128.0
32.0
20.0
80.0
20.0
52.42
24.0
8.0
10.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-045-216A
4.5
16
80.05
72.0
39.5
22.0
60.0
20.0
90.50
35.0
4.5
15.4
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-045-232A
4.5
32
148.00
144.0
36.0
22.0
90.0
20.0
59.21
27.0
9.0
10.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-050-216A
5.0
16
88.94
80.0
50.0
25.0
60.0
20.0
106.06
45.0
5.0
21.1
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-050-232A
5.0
32
164.46
160.0
38.0
25.0
100.0
20.0
63.52
28.0
10.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表