Trapezgewindemutter - Lange Stahlmutter ( LSM ), Gewinde nach DIN ISO 103
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindemutter
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindemutter/trapezgewindemutter_lsm.prj},{NB=Trapezgewindemutter, lange Stahlmutter Rohling LSM, Gewinde nach DIN ISO 103 LSM-36x6-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=LSM-36x6-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=36x6},{D=75},{L=72},{CNSMASSEXACT=2.00},{NDM=36.000},{P=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STG
Steigend
ⁿ/ₐ
AG
Anzahl Gewindegänge
[mm]
DS
D x Steigung
[mm]
D
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-14x3-RH
RH rechtssteigend
1
14x3
30
28
0.12
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-16x4-RH
RH rechtssteigend
1
16x4
36
32
0.21
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-18x4-RH
RH rechtssteigend
1
18x4
40
36
0.30
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-20x4-RH
RH rechtssteigend
1
20x4
45
40
0.41
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-22x5-RH
RH rechtssteigend
1
22x5
45
44
0.43
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-24x5-RH
RH rechtssteigend
1
24x5
50
48
0.58
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-28x5-RH
RH rechtssteigend
1
28x5
60
56
1.00
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-30x6-RH
RH rechtssteigend
1
30x6
60
60
1.03
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-32x6-RH
RH rechtssteigend
1
32x6
60
64
1.05
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-36x6-RH
RH rechtssteigend
1
36x6
75
72
2.00
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-40x7-RH
RH rechtssteigend
1
40x7
80
80
2.44
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-50x8-RH
RH rechtssteigend
1
50x8
90
100
3.10
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-60x9-RH
RH rechtssteigend
1
60x9
100
120
5.00
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-14x3-LH
LH linkssteigend
1
14x3
30
28
0.12
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-16x4-LH
LH linkssteigend
1
16x4
36
32
0.21
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-22x5-LH
LH linkssteigend
1
22x5
45
44
0.43
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-24x5-LH
LH linkssteigend
1
24x5
50
48
0.58
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-28x5-LH
LH linkssteigend
1
28x5
60
56
1.00
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-30x6-LH
LH linkssteigend
1
30x6
60
60
1.03
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-36x6-LH
LH linkssteigend
1
36x6
75
72
2.00
Trapezgewindemutter, lang...
LSM-40x7-LH
LH linkssteigend
1
40x7
80
80
2.44
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表