Hakon®-Spannsätze - Baureihe 110
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 110
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-110/hakon_110_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatz Baureihe 110, Welledurchmesser 32mm, Bohrungsdurchmesser 43mm},{DXD=32 x 43},{SD1=59.7},{D1=65.0},{H1=25.0},{H2=38.0},{H3=45.0},{H=51.0},{SD=32},{D=43},{AN=8},{M=M 6 x 18},{MD=17},{MT=700},{FAX=44},{PW=139},{PN=104},{NDM=6.000},{LG=18.000},{SD1X=59.700},{ANG=22.500},{NR=4},{PPATH=hakon_110_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.453}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
DXD
Größe SD x D
[mm]
H1
Längen
[mm]
H
Längen
[mm]
AN
Anzahl
[mm]
M
Schrauben-Größe
ⁿ/ₐ
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
[Nm]
MT
Übertragbare Dreh-Moment
[Nm]
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
[kN]
PW
Flächenpressg. Welle
[N/mm^2]
PN
Flächenpressg. Nabe
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-0614
6 x 14
9.0
24.5
4
M3x 12
2
15
5
243
104
0.030
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-0815
8 x 15
12.0
28.0
3
M 4x 12
5
29
7
192
102
0.051
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-0916
9 x 16
14.0
30.0
4
M 4x 12
5
43
10
195
110
0.056
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1016
10 x 16
14.0
30.0
4
M 4x 12
5
48
10
178
110
0.058
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1118
11 x 18
14.0
30.0
4
M 4x 12
5
53
10
160
98
0.062
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1218
12 x 18
14.0
30.0
4
M 4x 12
5
58
10
146
98
0.068
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1423
14 x 23
14.0
30.0
4
M 4x 12
5
68
10
146
76
0.103
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1524
15 x 24
16.0
42.0
4
M 6x 18
15
145
19
205
128
0.213
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1624
16 x 24
16.0
42.0
4
M 6x 18
15
154
19
192
128
0.265
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1726
17 x 26
16.0
42.0
4
M 6x 18
15
164
19
181
123
0.300
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1826
18 x 26
18.0
44.0
4
M 6x 18
17
197
22
172
119
0.225
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-1927
19 x 27
18.0
44.0
4
M 6x 18
17
208
22
163
115
0.232
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-2028
20 x 28
18.0
44.0
4
M 6 x 18
17
219
22
155
111
0.238
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-2232
22 x 32
25.0
51.0
4
M 6 x 18
17
241
22
101
70
0.323
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-2434
24 x 34
25.0
51.0
4
M 6 x 18
17
263
22
93
66
0.339
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-2534
25 x 34
25.0
51.0
4
M 6 x 18
17
274
22
89
66
0.328
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-2839
28 x 39
25.0
51.0
6
M 6 x 18
17
460
33
119
86
0.405
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-3041
30 x 41
25.0
51.0
6
M 6 x 18
17
492
33
111
82
0.408
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-3243
32 x 43
25.0
51.0
8
M 6 x 18
17
700
44
139
104
0.453
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-3547
35 x 47
30.0
56.0
8
M 6 x 18
17
766
44
106
79
0.533
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-3850
38 x 50
30.0
56.0
8
M 6 x 18
17
832
44
98
74
0.570
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-4053
40 x 53
30.0
56.0
8
M 6 x 18
17
875
44
93
70
0.681
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-4255
42 x 55
32.0
65.0
8
M 8 x 22
41
1663
79
150
115
0.811
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-4559
45 x 59
40.0
73.0
8
M 8 x 22
41
1781
79
112
85
1.030
Hakon®-Spannsatz Baureihe...
110-4862
48 x 62
45.0
78.0
8
M 8 x 22
41
1900
79
93
72
1.080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表