Spannbuchsen - Taper-Spannbuchsen
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Spannbuchsen
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/taper-spannbuchsen/taper_spannbuchsen.prj},{NB=Taper-Spannbuchse 2012-(19)},{IDNR=},{BUCHSE=2012},{TYP=A},{L=32.0},{D1=70.0},{D2=19},{VER=7},{D2X=19,20,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50},{TK=69.77},{BAN=2},{BNDM=11.5},{BSB=0.0},{BTS=0.0},{BT=20},{GAN=1},{GNDM=11.1125},{GSB=0.0},{GTS=0.0},{GT=0.0},{A=1.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BUCHSE
Buchse
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
1008
1008
A
22.0
35.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
1108
1108
A
22.0
38.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
1210
1210
A
25.0
47.5
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
1215
1215
A
38.0
47.5
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
1610
1610
A
25.0
57.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
1615
1615
A
38.0
57.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
2012
2012
A
32.0
70.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
2517
2517
A
45.0
85.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
3020
3020
A
51.0
108.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
3030
3030
A
76.0
108.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
3525
3525
B
65.0
127.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
3535
3535
B
89.0
127.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
4040
4040
B
102.0
146.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
4545
4545
B
115.0
162.0
Taper-Spannbuchse KETTEN ...
5050
5050
B
127.0
177.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表