Taper-Kettenrad - 5/8 x 3/8", aus Stahl. für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Kettenräder
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/taper-kettenraeder/taper_kettenrad_5_8_3_8.prj},{NB=Einfachtaper-Kettenrad 5/8 x 3/8 10B - 1 - 2 - 3, fuer Ketten nach DIN 8187 321-310-057 TL},{IDNR=},{Z=57},{ZX=057},{DE=296.0},{DP=288.18},{DM=111.0},{A=32},{BUCHSE=2012},{TYP=6},{EFZF=Einfachtaper-Kettenrad},{D1=70.0},{TK=69.770},{GNDM=11.1125},{R3=16},{T=15.875},{VER=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
BUCHSE
Buchse
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-013 TL
13
73.0
66.32
46.0
22
1008
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-014 TL
14
78.0
71.34
52.0
22
1008
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-015 TL
15
83.0
76.36
63.0
25
1210
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-016 TL
16
88.0
81.37
70.0
25
1610
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-017 TL
17
93.0
86.38
71.0
25
1610
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-018 TL
18
98.3
91.42
75.0
25
1610
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-019 TL
19
103.3
96.45
76.0
25
1610
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-020 TL
20
108.4
101.49
75.0
25
1610
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-021 TL
21
113.4
106.52
76.0
25
1610
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-022 TL
22
118.0
111.55
76.0
25
1610
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-023 TL
23
123.5
116.58
76.0
25
1610
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-024 TL
24
128.3
121.62
90.0
32
2012
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-025 TL
25
134.0
126.66
90.0
32
2012
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-026 TL
26
139.0
131.70
85.0
32
2012
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-027 TL
27
144.0
136.75
90.0
32
2012
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-028 TL
28
148.7
141.78
90.0
32
2012
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-030 TL
30
158.8
151.87
90.0
32
2012
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-038 TL
38
199.2
192.24
102.0
32
2012
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-045 TL
45
235.0
227.58
111.0
32
2012
1
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-057 TL
57
296.0
288.18
111.0
32
2012
6
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-076 TL
76
392.1
384.16
111.0
32
2012
6
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-095 TL
95
488.5
480.14
124.0
45
2517
6
9.1
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 5/...
321-310-114 TL
114
584.1
576.13
124.0
45
2517
6
9.1
0.0
0.0
Zweifachtaper-Kettenrad 5...
322-310-015 TL
15
83.0
76.36
0.0
26
1210
3
0.0
9.0
25.5
Zweifachtaper-Kettenrad 5...
322-310-016 TL
16
88.0
81.37
0.0
26
1610
3
0.0
9.0
25.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表