Kettenrad - 5/8 x 3/8" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, gehärtet ( vorgebohrt )
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder gehärtet vorgebohrt
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-gehaertet-vorgebohrt/kettenrad_5_8_3_8_h.prj},{NB=Einfachkettenrad 5/8 x 3/8, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO R/606, gehaertet (vorgebohrt) 321-310-018H},{IDNR=},{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{DM=70},{D1=12},{A=30},{T=15.875},{ZX=018}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-013H
13
73.0
66.32
47
12
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-014H
14
76.2
71.34
52
12
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-015H
15
83.0
76.36
57
12
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-016H
16
88.0
81.37
60
12
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-017H
17
93.0
86.39
60
12
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-018H
18
98.3
91.42
70
12
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-019H
19
103.3
96.45
70
14
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-020H
20
108.4
101.49
75
14
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-021H
21
113.4
106.52
80
16
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-023H
23
123.4
116.58
80
16
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-025H
25
134.0
126.66
80
16
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-027H
27
143.5
136.74
80
16
30
16.0
1.6
9.1
Einfach-Kettenrad 5/8 x 3...
321-310-030H
30
158.7
151.87
90
20
35
16.0
1.6
9.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表