Kermi, x-well Anschlusssystem flach Formstücke
Kermi
Raumklima
x-well Wohnraumlüftung
Zentrale Wohnraumlüftung
anschlusssysteme
Rohrsysteme
Powered by
CAD模型選擇
{kermi/raumklima/x_well_wohnraumlueftung/zentrales_system/anschlusssysteme/rohrsysteme/flach.prj},{NB=Y 22 01 075 007 K-Decke-1-60},{SA810ID03=Y2201075007K_d},{SA71023ID09=0.50},{SA71022ID06=0.19},{SA71002ID13=330},{SA71002ID12=170},{SA71002ID14=230},{SA71021ID03=0},{SA71023ID08=4800},{IDNR=1},{SA71012ID05=0.000},{NENNMASS=132x52-125},{SA700ID04=Kermi, x-well Ventilanschluss 90 Grad, 132x52 - 125},{SA110ID04=x-well Anschlusssystem },{SA810ID003=Y 22 01 075 007 K},{VERLEGEART=Decke},{SA71002ID17=Sonstiges},{SA350ID03=B1 nach DIN 4102},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=NMP},{LOD=1},{L=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
NENNMASS
Nennmass
[mm]
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA810ID003
Artikel-/Bestellnummer
ⁿ/ₐ
VERLEGEART
Verlegeart
ⁿ/ₐ
SA71023ID09
Gemittelter Verlustbeiwert 1 (ζ) des
ⁿ/ₐ
SA71002ID17
Formstücktyp
ⁿ/ₐ
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
[W/m K]
SA71002ID13
Außenlänge des Formstücks
[mm]
SA71002ID12
Außenbreite des Formstücks
[mm]
SA71002ID14
Außenhöhe des Formstücks
[mm]
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Mengeneinheiten
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
Y 22 01 075 003 K-beliebi...
132x52
Kermi, x-well Anschluss L...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 003 K
beliebig
0.00
Rohrverbinder
0.19
140
70
60
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Anschluss V...
Y 22 01 075 004 K-beliebi...
132x52
Kermi, x-well Verbinder f...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 004 K
beliebig
0.55
Rohrverbinder
0.19
160
140
60
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Verbindung ...
Y 22 01 075 005 K-beliebi...
132x52
Kermi, x-well Bogen 90 Gr...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 005 K
beliebig
1.55
Bogen / Knie
0.19
200
200
70
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Bogen 90 Gr...
Y 22 01 075 006 K-beliebi...
132x52
Kermi, x-well Bogen 90 Gr...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 006 K
beliebig
1.15
Bogen / Knie
0.19
140
110
110
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Bogen 90 Gr...
Y 22 01 075 014 K-Decke-1...
132x52-125
Kermi, x-well Anschlusssy...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 014 K
Decke
1.25
Sonstiges
0.19
140
240
100
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Renovierung...
Y 22 01 075 014 K-Wand-1-...
132x52-125
Kermi, x-well Anschlusssy...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 014 K
Wand
1.25
Sonstiges
0.19
140
240
100
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Renovierung...
Y 22 01 075 007 K-Decke-1...
132x52-125
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 007 K
Decke
0.50
Sonstiges
0.19
330
170
230
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 01 075 007 K-Wand-1-...
132x52-125
Kermi, x-well Ventilansch...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 007 K
Wand
0.50
Sonstiges
0.19
330
170
230
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Ventilansch...
Y 22 01 075 008 K-beliebi...
132x52
Kermi, x-well Verschluss ...
x-well Anschlusssystem
Y 22 01 075 008 K
beliebig
0.00
Endstück
0.19
0
0
0
B1 nach DIN 4102
PCE
5
Kermi, x-well Verschluss ...
Y 22 03 092 001 K-beliebi...
NW 92 - 132x52
Kermi, x-well Adapter Ada...
x-well Anschlusssystem
Y 22 03 092 001 K
beliebig
0.27
Reduktion
0.19
140
240
100
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y 22 03 075 001 K-beliebi...
NW 75(Muffe) - 132x52 (Ni...
Kermi, x-well Adapter NW ...
x-well Anschlusssystem
Y 22 03 075 001 K
beliebig
0.14
Reduktion
0.19
305
400
265
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y 22 03 092 002 K-beliebi...
NW 92(Muffe) - 132x52 (Ni...
Kermi, x-well Adapter NW ...
x-well Anschlusssystem
Y 22 03 092 002 K
beliebig
0.27
Reduktion
0.19
230
130
110
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi, x-well Adapter NW ...
Y 22 03 075 003 K-beliebi...
NW 75(Muffe)-132x52 (Muff...
Kermi, x-well Adapter NW ...
x-well Anschlusssystem
Y 22 03 075 003 K
beliebig
0.00
Reduktion
0.19
159
142
115
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi x-well Adapter NW...
Y 22 03 092 003 K-beliebi...
NW 92 (Muffe)-132x52 (Muf...
Kermi, x-well Adapter NW ...
x-well Anschlusssystem
Y 22 03 092 003 K
beliebig
0.00
Reduktion
0.19
171
142
120
B1 nach DIN 4102
PCE
1
Kermi x-well Adapter NW...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表