HEL - 一触式配件(水, 食品)
KCC Precision
配件
一触式配件(水, 食品)
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/fitting/one_touch_water/hel.prj},{NB=HEL0602},{MODEL=HEL0602},{L=20.35},{D1=9.4},{D2=14.0},{D3=15.0},{D4=14.0},{D5=10.0},{L1=1.6},{L2=2.5},{L3=7.0},{L4=2.5},{L5=10.00},{L6=23.1},{D=6},{TX=13.158},{D6=13.3},{H1=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
L6
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
TX
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
HEL0401
HEL0401
20.15
10.0
18.1
4
9.728
0.0
0.0
HEL0601
HEL0601
20.35
10.0
18.1
6
9.728
0.0
0.0
HEL0602
HEL0602
20.35
10.0
23.1
6
13.158
13.3
1.5
HEL0802
HEL0802
24.85
12.3
23.4
8
13.158
13.3
1.5
HEL1003
HEL1003
25.30
13.8
25.7
10
16.662
17.2
1.5
HEL1204
HEL1204
30.05
16.1
29.9
12
20.955
21.2
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表