KHVU - 带一键式接头的手动阀
KCC Precision
配件
带一键式接头的手动阀
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/fitting/hand_valve-one_touch_fitting/khvu.prj},{NB=KHVU12-12},{MODEL=KHVU12-12},{PD1=12},{PD2=12},{D1=12},{D2=12},{T=R(PT)3/8},{P=20.5},{P2=20.5},{H=19.0},{C=19.3},{N=21.2},{E=41.0},{A=11.0},{B=21.9},{K1=17.7},{K2=17.7},{L1=34.2},{L2=34.2},{M1=21.5},{M2=24.0},{W=67.1},{BOX=20.0},{H2=19.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
型号名称
ⁿ/ₐ
PD1
ⁿ/ₐ
PD2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
BOX
ⁿ/ₐ
KHVU06-06
KHVU06-06
6
6
R(PT)1/8
12.5
12.5
14.0
16.5
18.0
40.5
8.0
17.6
12.2
12.2
26.2
26.2
18.3
19.0
34.7
25.0
KHVU08-06
KHVU08-06
8
6
R(PT)1/8
14.8
12.5
14.0
16.5
18.0
40.5
8.0
18.7
13.0
12.2
27.5
26.2
18.3
19.0
34.7
25.0
KHVU08-08
KHVU08-08
8
8
R(PT)1/4
14.8
14.8
14.0
16.5
18.0
40.5
10.0
18.7
13.0
13.0
27.5
27.5
18.3
19.0
38.7
25.0
KHVU10-08
KHVU10-08
10
8
R(PT)1/4
17.5
14.8
17.0
19.3
21.2
41.0
10.0
19.6
14.5
13.0
31.0
27.5
21.5
24.0
57.2
20.0
KHVU10-10
KHVU10-10
10
10
R(PT)3/8
17.5
17.5
17.0
19.3
21.2
41.0
11.0
19.6
14.5
14.5
31.0
31.0
21.5
24.0
61.2
20.0
KHVU12-10
KHVU12-10
12
10
R(PT)1/4
20.5
17.5
19.0
19.3
21.2
41.0
10.0
21.9
17.7
14.5
34.2
31.0
21.5
24.0
69.1
20.0
KHVU12-12
KHVU12-12
12
12
R(PT)3/8
20.5
20.5
19.0
19.3
21.2
41.0
11.0
21.9
17.7
17.7
34.2
34.2
21.5
24.0
67.1
20.0
KHVU1/4-1/4
KHVU1/4-1/4
1/4
1/4
NPT 1/8
12.5
12.5
14.0
16.5
18.0
40.5
8.0
17.6
12.5
12.5
26.5
26.5
18.3
19.0
34.7
25.0
KHVU5/16-1/4
KHVU5/16-1/4
5/16
1/4
NPT 1/8
14.8
12.5
14.0
16.5
18.0
40.5
8.0
18.7
13.9
12.5
27.9
26.5
18.3
19.0
34.7
25.0
KHVU5/16-5/16
KHVU5/16-5/16
5/16
5/16
NPT 1/4
14.8
14.8
14.0
16.5
18.0
40.5
10.0
18.7
13.9
13.9
27.9
27.9
18.3
19.0
38.7
25.0
KHVU3/8-5/16
KHVU3/8-5/16
3/8
5/16
NPT 1/4
17.5
14.8
17.0
19.3
21.2
41.0
10.0
19.6
14.4
13.9
30.9
27.9
21.5
24.0
57.2
20.0
KHVU3/8-3/8
KHVU3/8-3/8
3/8
3/8
NPT 3/8
17.5
17.5
17.0
19.3
21.2
41.0
11.0
19.6
14.4
14.4
30.9
30.9
21.5
24.0
61.2
20.0
KHVU1/2-3/8
KHVU1/2-3/8
1/2
3/8
NPT 1/4
20.5
17.5
19.0
19.3
21.2
41.0
10.0
21.9
17.8
14.4
34.3
30.9
21.5
24.0
69.1
20.0
KHVU1/2-1/2
KHVU1/2-1/2
1/2
1/2
NPT 3/8
20.5
20.5
19.0
19.3
21.2
41.0
11.0
21.9
17.8
17.8
34.3
34.3
21.5
24.0
67.1
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表