NK80B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk80b.prj},{NB=KANA80B34D26_()},{TYPE=NK80B},{NOT=34},{NOTX=34.000},{DP=275.29},{DO=289},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{BD=107},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA80B8D14
NK80B
8
66.37
77
50.49
50.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B9D14
NK80B
9
74.27
85
58.39
57.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B10D15
NK80B
10
82.19
93
66.31
66.31
14.6
高频淬火
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B11D15
NK80B
11
90.16
102
74.28
73.36
14.6
高频淬火
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B12D15
NK80B
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B13D16
NK80B
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B14D16
NK80B
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B15D20
NK80B
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B16D20
NK80B
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B17D20
NK80B
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B18D20
NK80B
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B19D20
NK80B
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B20D20
NK80B
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B21D20
NK80B
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B22D26
NK80B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B23D26
NK80B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B24D26
NK80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B25D26
NK80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B26D26
NK80B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B27D26
NK80B
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B28D26
NK80B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B29D26
NK80B
29
234.93
249
219.05
218.71
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B30D26
NK80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B31D26
NK80B
31
251.07
265
235.19
234.87
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80B32D26
NK80B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表