FBN60SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
轴孔成品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/sd_type/fbn60sd.prj},{NB=FBN60SD16D30_()},{TYPE=FBN60SD},{NOT=16},{NOT1=16},{NOTX=16.000},{DP=97.65},{DO=107},{MATC=},{SD=30},{SDX=30,35,40,45},{NOTHP=2},{A=25},{SURFT=},{BD=76},{BL=50},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN60SD12D20
FBN60SD
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD13D25
FBN60SD
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD14D30
FBN60SD
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD15D30
FBN60SD
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD16D30
FBN60SD
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD17D30
FBN60SD
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD18D30
FBN60SD
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD19D40
FBN60SD
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD20D35
FBN60SD
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60SD21D40
FBN60SD
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表