HG50-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/2b_type/hg502b.prj},{NB=HG50-2B27_()},{TYPE=HG50-2B},{NOT=27},{NOTX=27.000},{DP=136.74},{DO=145},{MM=26.5},{MATC=},{SD=18},{SURFT=},{BD=105},{BL=50},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG50-2B26
HG50-2B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.4
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50-2B27
HG50-2B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.4
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50-2B28
HG50-2B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.4
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG50-2B30
HG50-2B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.4
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表