K40B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/b_type/k40b.prj},{NB=K40B24_()},{TYPE=K40B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=97.30},{DO=104},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{BD=56},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
K40B10
K40B
10
41.10
47
33.15
33.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B11
K40B
11
45.08
51
37.13
36.67
7.2
高频淬火
C : 切削规格
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B12
K40B
12
49.07
55
41.12
41.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B13
K40B
13
53.07
59
45.12
44.73
7.2
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B14
K40B
14
57.07
63
49.12
49.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B15
K40B
15
61.08
67
53.13
52.80
7.2
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B16
K40B
16
65.10
71
57.15
57.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B17
K40B
17
69.12
76
61.17
60.88
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B18
K40B
18
73.14
80
65.19
65.19
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B19
K40B
19
77.16
84
69.21
68.95
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B20
K40B
20
81.18
88
73.23
73.23
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B21
K40B
21
85.21
92
77.26
77.02
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B22
K40B
22
89.24
96
81.29
81.29
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B23
K40B
23
93.27
100
85.32
85.10
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B24
K40B
24
97.30
104
89.35
89.35
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B25
K40B
25
101.33
108
93.38
93.18
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B26
K40B
26
105.36
112
97.41
97.41
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B27
K40B
27
109.40
116
101.45
101.26
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B28
K40B
28
113.43
120
105.48
105.48
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B29
K40B
29
117.46
124
109.51
109.34
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B30
K40B
30
121.50
128
113.55
113.55
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B31
K40B
31
125.53
133
117.58
117.42
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B32
K40B
32
129.57
137
121.62
121.62
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B33
K40B
33
133.61
141
125.66
125.51
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K40B34
K40B
34
137.64
145
129.69
129.69
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表