K35B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/b_type/k35b.prj},{NB=K35B26_()},{TYPE=K35B},{NOT=26},{NOTX=26.000},{DP=79.02},{DO=84},{MATC=},{SD=11},{SURFT=},{BD=60},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
K35B10
K35B
10
30.82
35
25.74
25.74
4.3
高频淬火
C : 切削规格
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B11
K35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
高频淬火
C : 切削规格
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B12
K35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
高频淬火
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B13
K35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
高频淬火
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B24
K35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
高频淬火
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B25
K35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
高频淬火
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B26
K35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
高频淬火
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B28
K35B
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
高频淬火
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B30
K35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
高频淬火
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B33
K35B
33
100.20
105
95.12
95.01
4.3
高频淬火
C : 切削规格
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B37
K35B
37
112.31
118
107.23
107.13
4.3
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B38
K35B
38
115.34
121
110.26
110.26
4.3
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B39
K35B
39
118.37
124
113.29
113.19
4.3
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
K35B40
K35B
40
121.40
127
116.32
116.32
4.3
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表