SUSFBP11B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.11
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_11/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/susfbp11b.prj},{NB=SUSFBP11B24D8_()},{TYPE=SUSFBP11B},{NOT=24},{NOTX=24},{DP=28.703},{DO=30.7},{MATC=},{SDX=8,10},{SD=8},{NOTHP=1},{A=4},{SURFT=},{BD=19.0},{BL=10.5},{TYP=B-I},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUSFBP11B12D5
SUSFBP11B
12
14.475
16.2
12.19
12.19
1.6
无
C : 切削规格
M3
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B15D5
SUSFBP11B
15
18.020
19.9
15.73
15.64
1.6
无
C : 切削规格
M3
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B16D5
SUSFBP11B
16
19.204
21.1
16.92
16.92
1.6
无
C : 切削规格
M3
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B18D5
SUSFBP11B
18
21.575
23.5
19.29
19.29
1.6
无
C : 切削规格
M3
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B20D8
SUSFBP11B
20
23.949
25.9
21.66
21.66
1.6
无
C : 切削规格
M4
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B24D8
SUSFBP11B
24
28.703
30.7
26.42
26.42
1.6
无
C : 切削规格
M4
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B28D8
SUSFBP11B
28
33.462
35.5
31.18
31.18
1.6
无
C : 切削规格
M4
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B30D8
SUSFBP11B
30
35.842
37.9
33.56
33.56
1.6
无
C : 切削规格
M4
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B34D8
SUSFBP11B
34
40.604
42.7
38.32
38.32
1.6
无
C : 切削规格
M4
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B36D8
SUSFBP11B
36
42.986
45.1
40.70
40.70
1.6
无
C : 切削规格
M4
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B40D8
SUSFBP11B
40
47.751
49.8
45.47
45.47
1.6
无
C : 切削规格
M4
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBP11B48D8
SUSFBP11B
48
57.283
59.4
55.00
55.00
1.6
无
C : 切削规格
M4
1
4
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表