Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9463-15 - One-gang box HWD B15
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD模型選擇
{kaiser/hohlwand/9463_15.prj},{NB=9463-15(2)},{CNSORDERNO=9463-15},{HR=00201.00100.0200},{BZ=Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15},{LOD=2},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15 (9463-15) für Plattenstärke 7 - 40 mm,Tiefe 44 mm,Fräsloch Durchmesser 74 mm,Geräteschraubenabstand 60 mm,2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm, halogenfrei,Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm Hersteller/Typ Kaiser 9463-15},{PICTURESMALL=9463_15.png},{T=44},{FR=74},{KA=71},{GSAB=60},{LF13=4},{FP=7 - 40},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=63.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.466},{CNSEAN=4013456533554},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
KA
Combination distance through simple separation of the pre-embossed edge
[mm]
GSAB
Device screw spacing
[mm]
LF13
Cable entries up to Ø 13 mm
ⁿ/ₐ
FP
for panel thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9463-15
9463-15
Fire protection one-gang ...
One-gang junction box HWD...
44
74
71
60
4
7 - 40
63.8
0.466
4013456533554
EC002601
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表