目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
HEG250 - 重型工程油缸
君帆
油壓產品
HEG250 重型工程油缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/heg/heg250_asmtab.prj},{NB=HEG250-A-M00-C-100-100-RC},{MODEL=HEG250},{CT=A},{CP=},{IM=M00},{SD=C},{ID=100},{SF=},{OIS=RC},{STROKE=100},{STROKE1=[100:2000]},{KK1=48},{KK=M48*2},{EE=RC1},{EE1=10},{B=110},{Y=134},{PJ=171},{WA=27},{AB=41},{NV=60},{Z=100},{Z1=35},{Z2=68},{Z3=104},{Z4=3},{Z5=150},{Z6=10.5},{Z7=14},{X=102},{X1=71},{PPATH=assembiles/heg250_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
ID
內徑
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
EE1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
ZJ
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
PJ
ⁿ/ₐ
WA
ⁿ/ₐ
AB
ⁿ/ₐ
NV
ⁿ/ₐ
ZM
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
DH
ⁿ/ₐ
YG
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FB
ⁿ/ₐ
VD
ⁿ/ₐ
WC
ⁿ/ₐ
FC
ⁿ/ₐ
UC
ⁿ/ₐ
ZP
ⁿ/ₐ
EW
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
XC
ⁿ/ₐ
CD
ⁿ/ₐ
MR
ⁿ/ₐ
EX
ⁿ/ₐ
EP
ⁿ/ₐ
LT
ⁿ/ₐ
CX
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
TM
ⁿ/ₐ
SS
ⁿ/ₐ
SB
ⁿ/ₐ
ST
ⁿ/ₐ
TS
ⁿ/ₐ
US
ⁿ/ₐ
XS
ⁿ/ₐ
LH
ⁿ/ₐ
HEG250-A-M00-C-50-50-RC
HEG250-A-M00-C-50-50-RC
HEG250
50
32
M27*2
RC1/2
5
63
244
108
36
98
120
18
29
32
316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
HEG250-A-M00-C-63-50-RC
HEG250-A-M00-C-63-50-RC
HEG250
63
40
M33*2
RC3/4
8
75
274
124
45
112
133
21
32
34
357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
HEG250-A-M00-C-80-50-RC
HEG250-A-M00-C-80-50-RC
HEG250
80
55
M42*2
RC3/4
8
90
305
148
56
120
155
24
36
46
395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
HEG250-A-M00-C-100-100-RC
HEG250-A-M00-C-100-100-RC
HEG250
100
63
M48*2
RC1
10
110
340
175
63
134
171
27
41
60
439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
HEG250-A-M00-C-125-200-RC
HEG250-A-M00-C-125-200-RC
HEG250
125
80
M64*3
RC1
10
132
396
208
85
153
205
31
45
0
511
77
10
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
HEG250-A-M00-C-160-200-RC
HEG250-A-M00-C-160-200-RC
HEG250
160
100
M80*3
RC1 1/4
10
160
460
270
95
185
235
35
50
0
605
96
10
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
HEG250-A-M00-C-200-200-RC
HEG250-A-M00-C-200-200-RC
HEG250
200
125
M100*3
RC1 1/4
10
200
550
330
112
220
278
40
61
0
718
121
12
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
HEG250-A-M00-C-250-300-RC
HEG250-A-M00-C-250-300-RC
HEG250
250
160
M125*4
RC1 1/2
10
250
650
412
125
260
325
42
71
0
840
155
12
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
HEG250-A-M00-C-320-300-RC
HEG250-A-M00-C-320-300-RC
HEG250
320
200
M160*4
RC2
15
320
760
510
160
310
350
48
88
0
955
195
14
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表