反射器和反射膜
Ipf Electronic
辅料
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/zubehoer/reflektoren20und20reflexfolien.prj},{NB=AO000005},{IDNR=AO000005},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=MIN},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=MIN},{DESCSHORT=Zubehör Optisch, Reflektor, Ø40mm 7hoch, selbstklebend, PMMA+PMMA, Polarisiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETFUER
适用于
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSSENDURCHMESSER
外径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFF
材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BOHRUNGSDURCHMESSER
内孔直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
AO000152
AO000152
光学配件,反射器,8,5x60x51mm,螺孔,2...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000152
2
方形
螺钉安装
IP67
PMMA
PMMA
4.8mm
51.4mm
8.5mm
60.3mm
-25 - 100
2023-11-02
AO000153
AO000153
光学配件,反射器,8,4x122x50mm,螺丝孔...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000153
2
长方形
螺钉安装
IP67
PMMA
PMMA
4.5mm
49.5mm
8.4mm
122mm
-25 - 100
2023-11-02
AO000251
AO000251
光学配件,反射器,Ø80mm 20高,螺丝孔,2x...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000251
28
圆的
螺钉安装
80mm
铝合金
玻璃
4.5mm
20mm
0 - 300
2023-11-02
AO000548
AO000548
配件 光学,反射器,Ø82mm 8,3高,螺丝孔,...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000548
2
圆的
螺钉安装
IP67
82mm
塑胶
塑胶
4.5mm
8.3mm
-40 - 70
2023-11-02
AO000566
AO000566
光学配件,反射器,5,5x32x20mm,2xØ3...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000566
2
长方形
螺钉安装
IP67
塑胶
塑胶
3.7mm
20mm
5.5mm
32mm
-40 - 70
2023-11-02
AO000567
AO000567
配件 光学,反射器,8x60x41mm,1xØ3....
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000567
42
长方形
螺钉安装
IP67
塑胶
塑胶
3.8mm
41mm
8mm
60mm
-40 - 70
2023-11-02
AO990575
AO990575
配件 光学,反射器,18x60x78mm,螺丝孔,...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO990575
21
带加热装置
长方形
螺钉安装
塑料ABS
PMMA
4.5mm
1.4W
78mm
17.5mm
24
60mm
24
-20 - 65
2023-11-02
AP000035
AP000035
配件 激光器,反射器,6x59x20mm,螺孔,2...
AP000035
2
用于激光应用的微型棱镜
长方形
激光传感器
螺钉安装
IP67
PMMA
PMMA
4.5mm
20mm
6mm
59mm
-40 - 70
2023-11-02
AP000048
AP000048
配件 激光器,反射器,6,5x51x60mm,长孔...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AP000048
14
用于激光应用的微型棱镜
长方形
螺钉安装
IP69K
PMMA
PMMA
4.8mm
51.4mm
6.5mm
60.3mm
-25 - 65
2023-11-02
AP000049
AP000049
配件 激光器,反射器,7,8x60x41mm,螺丝...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AP000049
14
用于激光应用的微型棱镜
长方形
螺钉安装
IP69K
PMMA
PMMA
3.8mm
41mm
7.8mm
60mm
-25 - 65
2023-11-02
AO000005
AO000005
配件 光学,反射器,Ø40mm 7high,自粘,...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000005
2
圆的
自粘性
40mm
PMMA
PMMA
7mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000006
AO000006
光学配件,反射器,Ø82mm 8.5高,螺丝孔,1...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000006
2
圆的
螺钉安装
IP67
82mm
PMMA
PMMA
4.6mm
8.5mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000014
AO000014
配件 光学,反射器,7x65x31mm,螺丝孔,2...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000014
2
长方形
螺钉安装
IP67
PMMA
PMMA
4.5mm
31mm
7mm
65mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000015
AO000015
配件 光学,反射器,7x46x31mm,自粘性,I...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000015
2
长方形
自粘性
IP67
PMMA
PMMA
31mm
7mm
46mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000016
AO000016
光学配件,反射器,6x96x40mm,螺丝孔,2x...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000016
2
长方形
螺钉安装
PMMA
PMMA
6.5mm
40mm
6mm
96mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000017
AO000017
配件 光学,反射器,8x80x54mm,自粘性,P...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000017
2
长方形
自粘性
PMMA
PMMA
54mm
8mm
80mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000018
AO000018
光学配件,反射器,8,3x122x50mm,螺丝孔...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000018
2
长方形
螺钉安装
PMMA
PMMA
4.5mm
50mm
8.3mm
122mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000025
AO000025
配件 光学,反射器,8x100x50mm,自粘性,...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000025
2
长方形
自粘性
PMMA
PMMA
50mm
8mm
100mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000026
AO000026
光学配件,反射器,8x120x80mm,螺丝孔,2...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000026
2
长方形
螺钉安装
PMMA
PMMA
6.5mm
80mm
8mm
120mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000027
AO000027
配件 光学,反射器,8x100x100mm,自粘性...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000027
2
方形
自粘性
PMMA
PMMA
100mm
8mm
100mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000083
AO000083
光学配件,反射器,4,2x23x14mm,螺丝孔,...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000083
2
用于激光应用的微型棱镜
长方形
螺钉安装
IP67
PMMA
PMMA
2.2mm
13.8mm
4.2mm
23mm
-25 - 70
2023-11-02
AO000088
AO000088
光学配件,反光镜,6,5x26x9,6mm,螺丝孔...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000088
2
长方形
螺钉安装
塑胶
塑胶
3.2mm
9.6mm
6.5mm
25.5mm
2023-11-02
AO000004
AO000004
配件 光学,反射器,Ø20mm 6high,自粘,...
为了操作带有偏振滤镜的逆向反射式传感器,使用带有棱...
AO000004
2
圆的
自粘性
20mm
PMMA
PMMA
6mm
-25 - 70
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表