耗水量测量
Ipf Electronic
流量传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/stroemungs-sensoren/verbrauchsmessung20fuer20wasser.prj},{NB=SM920021},{IDNR=SM920021},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Strömung, Wasser, magnetisch-induktiv, 72x68x68mm, G 1\", 19-30V DC, Push/Pull programmierbar/konfigurierbar, 0/2-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, Edelstahl 1.4404, Druckfestigkeit 16bar, 0,4-100l/min}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESTEMPERATURFUEHLERS
温度传感器的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSLAUFSTRECKE
出口部分
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_EINLAUFSTRECKE
进气口部分
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
适用于液体
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
适合的媒体
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITDERTEMPERATUR_ENUM
温度的测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
流量的测量原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERDICHTUNGAMPROZESSANSCHLUSS
工艺连接处的密封材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESDISPLAYFENSTERS
显示窗材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEITSTROEMUNGT90ALARMPULSFREQUENZAUSGANG
响应时间,流量t90(报警/脉冲/频率输出)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEITSTROEMUNGT90ANALOGAUSGANG
响应时间,流量t90(模拟输出)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEITTEMPERATURT90SIGNALAUSGANG
响应时间,温度t90 (信号输出)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALEVISKOSITAET
最大黏度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINDESTLEITFAEHIGKEIT
最小电导率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
测量范围流量
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
SM900021
SM900021
流量传感器,水,磁感应式,72x68x68mm,G...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM900021
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G1/2英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0.04 - 10
2023-11-02
SM910020
SM910020
流量传感器,水,磁感应式,72x68x68mm,G...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM910020
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G3/4英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0.1 - 25
2023-11-02
SM910021
SM910021
流量传感器,水,磁感应式,72x68x68mm,G...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM910021
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G3/4英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0.2 - 50
2023-11-02
SM920020
SM920020
流量传感器,水,磁感应式,72x68x68mm,G...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM920020
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G1英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0.2 - 50
2023-11-02
SM920021
SM920021
流量传感器,水,磁感应式,72x68x68mm,G...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM920021
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G1英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0.4 - 100
2023-11-02
SM920023
SM920023
流量传感器,水,磁感应式,72x68x68mm,G...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM920023
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G1英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
EPDM(乙丙橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0.4 - 100
2023-11-02
SM950020
SM950020
流量传感器,水,磁感应式,134x80x80mm,...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM950020
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G2英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
134mm
16bar
80mm
200mA
80mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
1.5 - 350
2023-11-02
SM950021
SM950021
流量传感器,水,磁感应式,134x80x80mm,...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM950021
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G2英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
134mm
16bar
80mm
200mA
80mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
3 - 650
2023-11-02
SM95F001
SM95F001
流量传感器,水,磁感应式,134x80x80mm,...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM95F001
35
TFT显示屏
测量头和评估单元分离
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G2英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
ETFE
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
134mm
16bar
80mm
2m
200mA
80mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 140
-20 - 60
1.5 - 350
2023-11-02
SM890020
SM890020
流量传感器,水,磁感应式,72x68x68mm,G...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM890020
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G1/4英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0.01 - 1
2023-11-02
SM900020
SM900020
流量传感器,水,磁感应式,72x68x68mm,G...
如果导电液体在磁场中移动,就会产生一个垂直于该磁场...
SM900020
28
TFT显示屏
可编程/可配置
0-10V
连接器M12
G1/2英寸
推拉式
PT1000
2 x 公称直径
长方体
3 x 公称直径
参数化
是
导电液体
是
≤± (测量值的0.8%+测量范围末端的0.5%)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
磁感应式
IP67
是
FKM (氟碳橡胶)
PMMA
不锈钢1.4404
不锈钢1.4404
0.1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0.2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0.03 - 3
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Flange connection PN 6/10
Wilo
15.04.2024
03170 - Spring-loaded Work Locators
norelem
30.05.2024
EPX - Electronic pressure switch and transmitter with ceramic sensor
Elettrotec
12.01.2023
FN 2090 - Two-Stage Filters, Multi-stage AC/DC EMI Filter with Excellent At...
Schaffner
08.06.2022
Yonos PICO-Z
Wilo
15.04.2024
SM4000 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
ifm_electronic
27.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表