用于空气的传感器
Ipf Electronic
流量传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/stroemungs-sensoren/sensoren20fuer20luft.prj},{NB=SL450024},{IDNR=SL450024},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=24},{DESCSHORT=Sensor Strömung, Luft, kalorimetrisch, 78x108x50mm, G 1/2\", 24V DC, 4-20mA, M12-Steckverbinder, PBT, Druckfestigkeit 30bar}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
适用于液体
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
适合的媒体
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
流量的测量原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
测量范围流量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLBARERANSPRECHWERTFUERSTROEMUNGBEIGASEN
可调节的气体流量响应值
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
测量范围流速
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
SL180100
SL180100
传感器流量,空气,量热,M18x1 80long,...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL180100
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆
M18 x 1.5
PNP
圆筒,有螺纹的
手动调整
没有
气体
是
热量测定
IP67
是
黄铜镀镍
聚氯乙烯
PBT
M18
3
2,000ms
200mA
40ms
61mm
1mm
2m
70mA
5mm
80mm
20%
2V
24
0.5 - 15
-20 - 70
-20 - 70
0.5 - 15
2023-11-02
SL450024
SL450024
流量传感器,空气,量热式,78x108x50mm,...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL450024
21
LED显示屏
4-20mA
连接器M12
G1/2英寸
长方体
没有
气体
热量测定
IP67
PBT
50mm
30bar
不锈钢1.4305
78mm
90ms
48mm
80mA
108mm
15%
24
0.5 - 30
-20 - 80
-20 - 70
0.5 - 30
2023-11-02
SL450824
SL450824
流量传感器,空气,量热式,78x108x50mm,...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL450824
14
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
G1/2英寸
继电器触点
长方体
没有
气体
热量测定
IP67
PBT
50mm
30bar
不锈钢1.4305
78mm
30,000ms
4
90ms
48mm
80mA
108mm
24
0.5 - 30
-20 - 80
-20 - 70
0.5 - 30
2023-11-02
SL90A216
SL90A216
流量传感器,空气,量热式,G 1/2",与放大器连...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SL90A216
21
电缆
G1/2英寸
圆筒,有螺纹的
没有
气体
热量测定
0.25mm²
IP67
不锈钢1.4571
聚四氟乙烯(PTFE)
10bar
不锈钢1.4571
4
30,000ms
0 - 1,500
90ms
48mm
2m
0.5 - 30
-20 - 120
-20 - 70
0.5 - 30
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表