具有强度区分的漫反射传感器
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/taster20mit20intensitaetsunterscheidung.prj},{NB=OT430470},{IDNR=OT430470},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{HIDE=0},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Taster, 43x32x15mm, Sn: 5-600, 10-30V DC, 2x PNP antivalent, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff ASA+PMMA, 0,5kHz, Rotlicht unpolarisiert, Punkt, manuelle Einstellung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
关机延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
开机延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
焦点处的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
抗冲击性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
抗震性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
发射器的时钟频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OT140475
OT140475
光学传感器,漫反射传感器,34x14x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT140475
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
手动调整
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
塑料ASA
1ms
1ms
2
100mA
12mm
12mm
33.5mm
30mA
14mm
4
0.5Nm
500Hz
1.8V
660nm
10 - 30
5 - 200
-25 - 65
2023-11-02
OT150105
OT150105
光学传感器, 扩散反射传感器, 30x30x15m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT150105
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆
PNP
长方体
手动调整
是
红外线光
轴向
观点
IP65
三
灯具开关
是
小型
玻璃
聚氯乙烯
PBTP
0.5ms
3
0.14mm²
0.5ms
1
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
2m
15mA
30mm
10%
20%
1,000Hz
15kHz
2V
880nm
10 - 35
0 - 600
-25 - 55
2023-11-02
OT150175
OT150175
光学传感器,漫反射传感器,30x30x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT150175
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
长方体
手动调整
是
红外线光
轴向
观点
IP65
三
灯具开关
是
小型
玻璃
PBTP
0.5ms
0.5ms
1
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
15mA
30mm
3
10%
20%
1,000Hz
15kHz
2V
880nm
10 - 35
0 - 600
-25 - 55
2023-11-02
OT150400
OT150400
光学传感器,漫反射传感器,30x30x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT150400
2
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
长方体
手动调整
是
红外线光
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
小型
玻璃
聚氯乙烯
PBTP
0.5ms
4
0.14mm²
0.5ms
2
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
3m
20mA
30mm
10%
20%
1,000Hz
15kHz
2V
880nm
10 - 35
0 - 1,200
-25 - 55
2023-11-02
OT150470
OT150470
光学传感器,漫反射传感器,30x30x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT150470
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
手动调整
是
红外线光
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
小型
玻璃
PBTP
0.5ms
0.5ms
2
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
20mA
30mm
4
10%
20%
1,000Hz
15kHz
2V
880nm
10 - 35
0 - 1,200
-25 - 55
2023-11-02
OT151470
OT151470
光学传感器,漫反射传感器,30x30x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT151470
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
NPN
长方体
手动调整
是
红外线光
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
小型
玻璃
PBTP
0.5ms
0.5ms
2
200mA
100ms
15mm
15mm
30mm
20mA
30mm
4
10%
20%
1,000Hz
15kHz
2V
880nm
10 - 35
0 - 1,200
-25 - 55
2023-11-02
OT180323
OT180323
光学传感器,漫反射传感器,M18x1 65lang...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT180323
2
LED显示屏
可编程/可配置
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
手动调整
是
红外线光
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
塑胶
黄铜
M18
1ms
1ms
1
100mA
25ms
35mm
1mm
25mA
65.1mm
4
10%
500Hz
2.5V
880nm
10 - 30
-40 - 70
30 - 200
-25 - 55
2023-11-02
OT180405
OT180405
光学传感器,漫反射传感器,M18x1 50long...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT180405
2
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
镀铬
手动调整
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
玻璃
聚氯乙烯
黄铜
M18
0.5ms
4
0.25mm²
0.5ms
2
200mA
60ms
50mm
1mm
2m
20mA
5mm
50mm
20Nm
10%
1,000Hz
15kHz
2V
660nm
10 - 35
40 - 600
-25 - 55
2023-11-02
OT180425
OT180425
光学传感器,漫反射传感器,M18x1 64long...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT180425
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀铬
手动调整
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M18
0.5ms
0.5ms
2
200mA
60ms
42mm
1mm
20mA
63.5mm
4
20Nm
10%
1,000Hz
15kHz
2V
660nm
10 - 35
40 - 600
-25 - 55
2023-11-02
OT180427
OT180427
光学传感器,漫反射传感器,M18x1 75long...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT180427
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀铬
手动调整
是
无极性红灯
侧面
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M18
0.5ms
0.5ms
2
200mA
60ms
45mm
1mm
20mA
75mm
4
20Nm
10%
1,000Hz
15kHz
2V
660nm
10 - 35
40 - 600
-25 - 55
2023-11-02
OT059170
OT059170
光学传感器, 扩散反射传感器, M5x0.5 36...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT059170
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
V1.0.1
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
灯具开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
0.5ms
3
0.14mm²
0.5ms
1
100mA
30mm
0.5mm
0.3m
12mA
36mm
3
1Nm
10%
1,000Hz
2V
630nm
10 - 30
50
-25 - 65
2023-11-02
OT181405
OT181405
光学传感器,漫反射传感器,M18x1 50long...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT181405
2
LED显示屏
独家-OR
电缆
NPN
圆筒,有螺纹的
镀铬
手动调整
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
玻璃
聚氯乙烯
黄铜
M18
0.5ms
4
0.25mm²
0.5ms
2
200mA
60ms
50mm
1mm
2m
20mA
5mm
50mm
20Nm
10%
1,000Hz
15kHz
2V
660nm
10 - 35
40 - 600
-25 - 55
2023-11-02
OT059174
OT059174
光学传感器,漫反射传感器,M5x0.5 36lon...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT059174
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
V1.0.1
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
灯具开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
0.5ms
3
0.14mm²
0.5ms
1
100mA
30mm
0.5mm
0.3m
12mA
36mm
3
1Nm
10%
1,000Hz
2V
630nm
10 - 30
10
-25 - 65
2023-11-02
OT059175
OT059175
光学传感器, 扩散反射传感器, M5x0.5 36...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT059175
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
V1.0.1
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
灯具开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
0.5ms
3
0.14mm²
0.5ms
1
100mA
30mm
0.5mm
0.3m
12mA
36mm
3
1Nm
10%
1,000Hz
2V
630nm
10 - 30
20
-25 - 65
2023-11-02
OT181425
OT181425
光学传感器,扩散-反射传感器,M18x1 64lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT181425
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
NPN
圆筒,有螺纹的
镀铬
手动调整
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M18
0.5ms
0.5ms
2
200mA
60ms
45mm
1mm
20mA
63.5mm
4
10%
1,000Hz
15kHz
2V
660nm
10 - 35
40 - 600
-25 - 55
2023-11-02
OT059176
OT059176
光学传感器,漫反射传感器,M5x0.5 36lon...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT059176
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
V1.0.1
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
灯具开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
0.5ms
4
0.14mm²
0.5ms
1
100mA
30mm
0.5mm
0.3m
12mA
36mm
4
1Nm
10%
1,000Hz
2V
630nm
10 - 30
30 - 100
-25 - 65
2023-11-02
OT255800
OT255800
光学传感器,漫反射传感器,88x63x24mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT255800
2
LED显示屏
转换触点(NO/NC)
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
手动调整
红外线光
轴向
观点
IP65
光照/暗照模式
是
大型
塑胶
PA 6.6 (合成)
6ms
6ms
3,000mA
24mm
24mm
88mm
0 - 8
12 - 264
35mA
10%
0 - 10
63mm
5
10%
50Hz
880nm
12 - 264
0 - 1,500
-20 - 70
2023-11-02
OT0591A4
OT0591A4
光学传感器,漫反射传感器,M5x0.5 36lon...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT0591A4
42
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
V1.0.1
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
灯具开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
0.5ms
3
0.14mm²
0.5ms
1
100mA
20ms
30mm
0.5mm
2m
12mA
3.1mm
36mm
3
1Nm
10%
1,000Hz
2V
630nm
10 - 30
10
-25 - 65
2023-11-02
OT05E244
OT05E244
光学传感器, 扩散反射传感器, M5x0.5 36...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT05E244
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
V1.0.1
是
红外线光
轴向
观点
IP67
三
灯具开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
0.5ms
3
0.14mm²
0.5ms
1
100mA
20ms
30mm
0.5mm
2m
12mA
3.1mm
36mm
1Nm
10%
1,000Hz
2V
880nm
10 - 30
30
-25 - 65
2023-11-02
OT300400
OT300400
光学传感器,漫反射传感器,M30x1.5 65lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT300400
14
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
手动调整
是
红外线光
轴向
观点
IP65
三
光照/暗照模式
是
塑胶
聚氯乙烯
黄铜
M30
2.5ms
4
0.34mm²
2.5ms
2
100mA
52mm
1.5mm
2m
60mA
4.5mm
65mm
200Hz
2.5V
880nm
10 - 30
300 - 1,500
0 - 65
2023-11-02
OT05E287
OT05E287
光学传感器, 扩散反射传感器, M5x0.5 36...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT05E287
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
是
红外线光
轴向
观点
IP67
三
灯具开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
0.5ms
3
0.14mm²
0.5ms
1
100mA
30mm
0.5mm
0.3m
12mA
36mm
3
1Nm
10%
1,000Hz
2V
880nm
10 - 30
20
-25 - 65
2023-11-02
OT300420
OT300420
光学传感器,漫反射传感器,M30x1.5 65lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT300420
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
手动调整
是
红外线光
轴向
观点
IP65
三
光照/暗照模式
是
塑胶
聚氯乙烯
黄铜
M30
2.5ms
4
0.34mm²
2.5ms
2
100mA
52mm
1.5mm
0.05m
60mA
65mm
4
200Hz
2.5V
880nm
10 - 30
300 - 1,500
0 - 65
2023-11-02
OT05E347
OT05E347
光学传感器, 扩散反射传感器, M5x0.5 36...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT05E347
2
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
V1.0.1
是
红外线光
轴向
观点
IP67
三
灯具开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
不锈钢(V2A)
M5
0.5ms
3
0.14mm²
0.5ms
1
100mA
20ms
30mm
0.5mm
2m
12mA
3.1mm
36mm
1Nm
10%
1,000Hz
2V
880nm
10 - 30
20
-25 - 65
2023-11-02
OT080100
OT080100
光学传感器,漫反射传感器,M8x0.75 56lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT080100
14
LED显示屏
常开触点(NO)
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
是
红外线光
轴向
观点
IP65
三
灯具开关
是
塑料PC
聚氯乙烯
黄铜
M8
1ms
3
0.14mm²
1ms
1
100mA
48mm
0.75mm
2m
42mA
2.8mm
56mm
500Hz
2V
880nm
10 - 30
5 - 40
-25 - 65
2023-11-02
OT430470
OT430470
光学传感器,漫反射传感器,43x32x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OT430470
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
手动调整
是
无极性红灯
轴向
观点
IP67
三
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
塑料ASA
1ms
1ms
2
100mA
14.8mm
14.8mm
43mm
25mA
32.5mm
4
0.8Nm
500Hz
1.8V
660nm
10 - 30
5 - 600
-25 - 65
2023-11-02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表