接近开关
Ipf Electronic
磁场传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/magnetfeldsensoren/naeherungs-sensoren.prj},{NB=MC120125},{IDNR=MC120125},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=40},{DESCSHORT=Sensor Magnetisch, Ganzstahl, M12x1 72lang, Sn: 40mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, VA, LED, 2,8mT, Teach-In}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ERKENNBARERMAGNETISCHERPOL
可检测的磁极
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEHYSTERESE
绝对滞后
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAGNETISCHEEMPFINDLICHKEIT
磁敏感度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
MC050176
MC050176
磁性传感器,全钢,M5x0.5 14long, S...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC050176
2
LED显示屏
常开触点
电缆连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
聚氨酯(PUR)
不锈钢1.4305
M5
6mm
1
150mA
5mm
14.5mm
0.5mm
0.3m
20mA
14.5mm
3
2.8mT
1,000Hz
2V
8 - 30
40
-25 - 70
2023-11-02
MC0501A6
MC0501A6
磁性传感器,全钢,M5x0.5 14long, S...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC0501A6
2
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
聚氨酯(PUR)
不锈钢1.4305
M5
3
6mm
1
150mA
5mm
14.5mm
0.5mm
2m
20mA
14.5mm
2.8mT
1,000Hz
2V
8 - 30
40
-25 - 70
2023-11-02
MC080170
MC080170
磁性传感器,全钢,M8x1 59long,Sn:4...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC080170
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
不锈钢1.4305
M8
6mm
1
200mA
8mm
45mm
1mm
20mA
59mm
3
2.8mT
1,000Hz
2V
8 - 30
40
-25 - 70
2023-11-02
MC080180
MC080180
磁性传感器, 全钢, M8x1 59long, 南...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC080180
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
南极
是
IP67
是
不锈钢1.4305
不锈钢1.4305
M8
1
150mA
8mm
45mm
1mm
20mA
59mm
3
10mT
500Hz
2V
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
MC080185
MC080185
磁性传感器, 全钢, M8x1 59long, 北...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC080185
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
北极
是
IP67
是
不锈钢1.4305
不锈钢1.4305
M8
1
150mA
8mm
45mm
1mm
20mA
59mm
3
10mT
500Hz
2V
10 - 30
-25 - 70
2023-11-02
MC120120
MC120120
磁性传感器,全钢,M12x1 72long,Sn:...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC120120
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
不锈钢1.4305
M12
6mm
1
200mA
12mm
45mm
1mm
20mA
72mm
4
2.8mT
1,000Hz
2V
8 - 30
40
-25 - 70
2023-11-02
MC120125
MC120125
磁性传感器,全钢,M12x1 72long,Sn:...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC120125
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
教学活动
是
IP67
没有
不锈钢1.4305
不锈钢1.4305
切换点
M12
6mm
1
200mA
12mm
45mm
1mm
20mA
72mm
4
2.8mT
1,000Hz
2V
10 - 30
40
-25 - 70
2023-11-02
MC120155
MC120155
磁性传感器,全钢,M12x1 69long,Sn:...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC120155
2
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
硅胶
不锈钢1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
55mm
1mm
2m
20mA
69mm
2.8mT
1,000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
2023-11-02
MC120157
MC120157
磁性传感器,全钢,M12x1 69long,Sn:...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC120157
56
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
硅胶
不锈钢1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
55mm
1mm
10m
20mA
69mm
2.8mT
1,000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
2023-11-02
MC120158
MC120158
磁性传感器,全钢,M12x1 69long,Sn:...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC120158
56
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
硅胶
不锈钢1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
55mm
1mm
15m
20mA
69mm
2.8mT
1,000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
2023-11-02
MC120159
MC120159
磁性传感器,全钢,M12x1 69long,Sn:...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC120159
84
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
硅胶
不锈钢1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
55mm
1mm
25m
20mA
69mm
2.8mT
1,000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
2023-11-02
MC12C953
MC12C953
磁性传感器,全钢,M12x1 70long,Sn:...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC12C953
84
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
45mm
1mm
5m
20mA
70mm
2.8mT
1,000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
2023-11-02
MS180125
MS180125
磁性传感器, M18x1 70long, Sn: ...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MS180125
常开触点(NO)
电缆连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
聚氨酯(PUR)
0.34mm²
黄铜镀镍
M18
3
1
200mA
18mm
40mm
1mm
0.1m
70mm
3
10 - 30
70
-20 - 100
2023-11-02
MC120420
MC120420
磁性传感器,全钢,M12x1 72long,Sn:...
磁接近开关是无接触传感器。它们检测磁性物体和-或磁...
MC120420
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
是
IP67
是
不锈钢1.4305
不锈钢1.4305
M12
6mm
1
200mA
12mm
45mm
1mm
20mA
72mm
4
2.8mT
1,000Hz
2V
10 - 30
40
-25 - 70
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表