防焊
Ipf Electronic
感应式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/induktive20sensoren/schweissfest.prj},{NB=IB120129},{IDNR=IB120129},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A1MM=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A2MM=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, M12x1 70lang, bündig, Sn: 2, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder, IP67, Messing teflonbeschichtet, schweißfest}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
对准电缆入口
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
输出的切换行为
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_STOERFESTIGKEITGEGENMAGNETISCHEFELDER
对磁场的抗干扰能力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
拧紧扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
纠正系数(铝)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
纠正系数(铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
纠正系数(黄铜)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A1MM
更正系数(不锈钢V2A:1毫米)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A2MM
更正系数(不锈钢V2A:2毫米)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
纠正系数(St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
矫正系数(不锈钢)。
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
IB080189
IB080189
感应式传感器,M8x1 60long,平头,Sn:...
电感式接近开关是非接触式传感器。它们检测所有的导电...
IB080189
2
常开触点
连接器M8
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
特氟隆涂层
轴向
是
同花顺
IP67
对交流磁场免疫
是
PBT
不锈钢1.4305
M8
200mA
1mm
10%
20mA
3
60mm
10%
20,000Hz
2.5V
10 - 30
1.5
-25 - 80
2023-11-02
IB089179
IB089179
感应式传感器,M8x1 40long,Sn:3, ...
电感式接近开关是非接触式传感器。它们检测所有的导电...
IB089179
2
常开触点
连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP69K
对直流电场有免疫力
没有
LCP
不锈钢1.4404
5Nm
M8
100mA
28mm
1mm
1
1
1
1
1
1
20mA
3
40mm
15%
2,000Hz
2.5V
10 - 30
3
-40 - 85
2023-11-02
IB120129
IB120129
感应式传感器,M12x1 70long,嵌入式,S...
电感式接近开关是非接触式传感器。它们检测所有的导电...
IB120129
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
特氟隆涂层
轴向
是
同花顺
IP67
对交流磁场免疫
是
PBT
黄铜
M12
200mA
1mm
70mm
15Hz
10 - 30
2
-25 - 70
2023-11-02
IB12C776
IB12C776
感应式传感器,M12x1 50long,嵌入式,S...
电感式接近开关是非接触式传感器。它们检测所有的导电...
IB12C776
7
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
特氟隆涂层
轴向
是
靜態
同花顺
IP67
是
LCP
黄铜
10Nm
M12
200mA
36mm
1mm
1
1
1
1
1
15mA
50mm
10%
2,000Hz
2.5V
10 - 30
3
-25 - 70
2023-11-02
IB180129
IB180129
感应式传感器,M18x1 82long,平头,Sn...
电感式接近开关是非接触式传感器。它们检测所有的导电...
IB180129
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
轴向
圆筒,有螺纹的
特氟隆涂层
轴向
是
同花顺
IP67
对交流磁场免疫
是
PA 6.6 (合成)
黄铜
M18
200mA
60mm
1mm
81.5mm
15Hz
10 - 30
5
-25 - 70
2023-11-02
IB189129
IB189129
感应式传感器, M18x1 65long, Sn:...
电感式接近开关是非接触式传感器。它们检测所有的导电...
IB189129
56
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP69K
对直流电场有免疫力
LCP
黄铜
M18
100mA
50mm
1mm
1
1
1
1
1
1
20mA
3
65mm
15%
2,000Hz
2.5V
10 - 30
8
-40 - 85
2023-11-02
IB129129
IB129129
感应式传感器, M12x1 65long, Sn:...
电感式接近开关是非接触式传感器。它们检测所有的导电...
IB129129
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
轴向
是
同花顺
IP69K
对直流电场有免疫力
LCP
黄铜
M12
100mA
50mm
1mm
1
1
1
1
1
1
20mA
3
65mm
15%
2,000Hz
2.5V
10 - 30
4
-40 - 85
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表