电线开关
Ipf Electronic
连接技术
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/anschlusstechnik/schnurschalter.prj},{NB=VY062174},{IDNR=VY062174},{ARDTEME_ADERZAHL=3},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA=3},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB=3},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=60},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=60},{DESCSHORT=Schalter, 0,6m, M8 Dose 3polig gerade, M8 Stecker 3polig gerade, 3x0,34mm², PUR (Polyurethan), Ø4,3mm, 60V, IP20},{DESCLONG=ipf Kabeldosen dienen hauptsächlich dazu, den elektrischen Anschluss von Sensoren herzustellen. Bei diesem Produkt ist ein Schalter zwischen Stecker und Dose installiert, um beispielsweise LED-Leuchten ein- und auszuschalten.},{MANUID=VY062174},{DELTIME=42},{ARDTEME_ADERAUFBAU=42 x 0,1mm},{ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA=Female (Buchse)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERAUFBAU
电线组件
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
插入式触点的类型,A连接
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
插入式触点类型,B连接
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
A型电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
B型电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
A连接处的电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
B连接处的电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSA
连接处的最大紧固扭矩A
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSB
连接处的最大紧固扭矩B
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
A连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
B连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_FESTVERLEGT
电缆允许的环境温度,固定电缆
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
VY062174
VY062174
开关,0.6米,M8母(插座)3针直型,M8公(连...
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的...
VY062174
42
42 x 0.1mm
雌性(插座)
雄性 (连接器)
开关
M8
M8
直
直
IP20
聚氨酯(PUR)
3
0.34mm²
0.6m
4.3mm
0.6Nm
0.6Nm
3
3
60
60
-25 - 80
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表