目錄: IMI Norgren
Created: 01.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NRF Style - Specialty Cups – Sheet Metal
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD模型選擇
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/sheet_metal_nrf_asmtab.prj},{NB=NRF050NB60N38F_NB60},{ORDERNO=NRF050},{ORDERNO2=N38F},{PIC=nrf050xxxxn38f.png},{A=2.05 (52.0 mm)},{AA=3.30 (2124.0 mm)},{B=1.10 (28.0 mm)},{B1=0.92 (23.3 mm)},{C=1.46 (37.0 mm)},{D=0.24 (6.0 mm)},{CL=Yes},{MAT=NB60},{W=0.8 (24.0 g)},{FG=},{FGX=3/8 NPTF},{XA=2.050},{XB=1.100},{XB1=0.920},{XC=1.460},{XD=0.240},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=2.50},{VERS=50},{PPATH=../assemblies/sheet_metal_nrf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[Inch]
AA
Approx. Area
[Inch]
B
Height
[Inch]
B1
Collapsed Height
[Inch]
C
Diameter
[Inch]
D
Thru Hole
[Inch]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NRF030NB60G14F
NRF030NB60G14F
NRF030NB60G14F
1.26 (32.0 mm)
1.25 (804.0 mm)
1.32 (33.5 mm)
1.21 (30.8 mm)
1.02 (25.8 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.5 (13.2 g)
NRF030NB60N14F
NRF030NB60N14F
NRF030NB60N14F
1.26 (32.0 mm)
1.25 (804.0 mm)
1.32 (33.5 mm)
1.21 (30.8 mm)
1.02 (25.8 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.5 (13.2 g)
NRF050NB60G38F
NRF050NB60G38F
NRF050NB60G38F
2.05 (52.0 mm)
3.30 (2124.0 mm)
1.10 (28.0 mm)
0.92 (23.3 mm)
1.46 (37.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
Yes
0.8 (24.0 g)
NRF050NB60N38F
NRF050NB60N38F
NRF050NB60N38F
2.05 (52.0 mm)
3.30 (2124.0 mm)
1.10 (28.0 mm)
0.92 (23.3 mm)
1.46 (37.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
Yes
0.8 (24.0 g)
NRF080NB60G38F
NRF080NB60G38F
NRF080NB60G38F
3.23 (82.0 mm)
8.19 (5281.0 mm)
1.34 (34.0 mm)
1.10 (28.0 mm)
1.57 (40.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
Yes
1.8 (51.6 g)
NRF080NB60N38F
NRF080NB60N38F
NRF080NB60N38F
3.23 (82.0 mm)
8.19 (5281.0 mm)
1.34 (34.0 mm)
1.10 (28.0 mm)
1.57 (40.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
Yes
1.8 (51.6 g)
NRF100NB60G38F
NRF100NB60G38F
NRF100NB60G38F
4.06 (103.0 mm)
12.95 (8332.0 mm)
1.42 (36.0 mm)
1.06 (26.8 mm)
1.57 (40.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
Yes
2.4 (68.4 g)
NRF100NB60N38F
NRF100NB60N38F
NRF100NB60N38F
4.06 (103.0 mm)
12.95 (8332.0 mm)
1.42 (36.0 mm)
1.06 (26.8 mm)
1.57 (40.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
Yes
2.4 (68.4 g)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表