目錄: IMI Norgren
Created: 01.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NFG Style - Flat Cups
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD模型選擇
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/general_purpose_flat_cups_nfg_asmtab.prj},{NB=NFG035NB55_NB55},{ORDERNO=NFG035},{PIC=nfg035.png},{A=1.42 (36.0 mm)},{AA=1.58 (1018.0 mm)},{B=0.55 (14.0 mm)},{B1=0.43 (11.0 mm)},{C=0.83 (21.0 mm)},{D=0.24 (6.0 mm)},{CL=No},{MAT=NB55},{W=0.2 (6.4 g)},{FG=},{FGX=45},{XA=1.420},{XB=0.550},{XB1=0.430},{XC=0.830},{XD=0.240},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.500},{VERSX=1},{PPATH=../assemblies/general_purpose_flat_cups_nfg_asmtpl.prj},{VERS=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[Inch]
AA
Approx. Area (sq.)
[Inch]
B
Height
[Inch]
B1
Collapsed Height
[Inch]
C
Diameter
[Inch]
D
Thru Hole
[Inch]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NFG002NB55
NFG002NB55
NFG002NB55
0.10 (2.5 mm)
0.01 (5.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
0.14 (3.5 mm)
0.16 (4.0 mm)
0.08 (2.0 mm)
No
0.0 (0.2 g)
NFG3.5NB55
NFG3.5NB55
NFG3.5NB55
0.15 (3.9 mm)
0.02 (12.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
0.14 (3.5 mm)
0.16 (4.0 mm)
0.08 (2.0 mm)
No
0.0 (0.4 g)
NFG005NB55
NFG005NB55
NFG005NB55
0.20 (5.0 mm)
0.03 (20.0 mm)
0.26 (6.5 mm)
0.22 (5.7 mm)
0.30 (7.5 mm)
0.16 (4.0 mm)
No
0.0 (0.2 g)
NFG006NB55
NFG006NB55
NFG006NB55
0.26 (6.5 mm)
0.05 (33.0 mm)
0.26 (6.5 mm)
0.22 (5.7 mm)
0.30 (7.5 mm)
0.16 (4.0 mm)
No
0.0 (0.2 g)
NFG010NB55
NFG010NB55
NFG010NB55
0.41 (10.5 mm)
0.13 (87.0 mm)
0.30 (7.5 mm)
0.24 (6.0 mm)
0.33 (8.5 mm)
0.16 (4.0 mm)
No
0.0 (0.3 g)
NFG015NB55
NFG015NB55
NFG015NB55
0.61 (15.5 mm)
0.29 (189.0 mm)
0.31 (8.0 mm)
0.24 (6.1 mm)
0.47 (12.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
No
0.0 (0.5 g)
NFG020NB55
NFG020NB55
NFG020NB55
0.83 (21.0 mm)
0.54 (346.0 mm)
0.39 (10.0 mm)
0.30 (7.7 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
No
0.1 (1.6 g)
NFG025NB55
NFG025NB55
NFG025NB55
1.00 (25.5 mm)
0.79 (511.0 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.43 (11.0 mm)
0.63 (16.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
No
0.1 (2.8 g)
NFG030NB55
NFG030NB55
NFG030NB55
1.18 (30.0 mm)
1.10 (707.0 mm)
0.47 (12.0 mm)
0.39 (10.0 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
No
0.1 (3.5 g)
NFG035NB55
NFG035NB55
NFG035NB55
1.42 (36.0 mm)
1.58 (1018.0 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.43 (11.0 mm)
0.83 (21.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
No
0.2 (6.4 g)
NFG040NB55
NFG040NB55
NFG040NB55
1.65 (42.0 mm)
2.15 (1385.0 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.41 (10.5 mm)
0.94 (24.0 mm)
0.24 (6.0 mm)
No
0.3 (8.5 g)
NFG050NB55
NFG050NB55
NFG050NB55
2.01 (51.0 mm)
3.17 (2043.0 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.43 (11.0 mm)
1.06 (27.0 mm)
0.31 (8.0 mm)
No
0.3 (9.8 g)
NFG060NB55
NFG060NB55
NFG060NB55
2.36 (60.0 mm)
4.38 (2827.0 mm)
0.63 (16.0 mm)
0.43 (11.0 mm)
1.50 (38.0 mm)
0.35 (8.8 mm)
No
0.9 (25.2 g)
NFG080NB55
NFG080NB55
NFG080NB55
3.15 (80.0 mm)
7.79 (5027.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.47 (12.0 mm)
2.07 (52.5 mm)
0.35 (8.8 mm)
No
1.7 (48.0 g)
NFG095NB55
NFG095NB55
NFG095NB55
3.66 (93.0 mm)
10.53 (6793.0 mm)
0.73 (18.5 mm)
0.47 (12.0 mm)
2.64 (67.0 mm)
0.35 (8.8 mm)
No
2.6 (72.5 g)
NFG120NB55
NFG120NB55
NFG120NB55
4.72 (120.0 mm)
17.53 (11310.0 mm)
0.94 (24.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
3.57 (90.6 mm)
0.55 (14.0 mm)
No
5.7 (162.0 g)
NFG150NB55
NFG150NB55
NFG150NB55
5.91 (150.0 mm)
27.39 (17671.0 mm)
1.22 (31.0 mm)
0.87 (22.0 mm)
4.13 (105.0 mm)
0.51 (13.0 mm)
No
11.6 (330.1 g)
NFG150WS60
NFG150WS60
NFG150WS60
5.91 (150.0 mm)
27.39 (17671.0 mm)
1.22 (31.0 mm)
0.87 (22.0 mm)
4.13 (105.0 mm)
0.51 (13.0 mm)
No
11.6 (330.1 g)
NFG200NB55
NFG200NB55
NFG200NB55
7.87 (200.0 mm)
48.69 (31416.0 mm)
1.42 (36.0 mm)
0.91 (23.0 mm)
5.54 (140.8 mm)
0.51 (13.0 mm)
No
19.4 (550.0 g)
NFG200WS60
NFG200WS60
NFG200WS60
7.87 (200.0 mm)
48.69 (31416.0 mm)
1.42 (36.0 mm)
0.91 (23.0 mm)
5.54 (140.8 mm)
0.51 (13.0 mm)
No
19.4 (550.0 g)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表