空气喷嘴 长尺型 TF-PF TAIFUJet(喷口部可拆卸型)
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
空气喷嘴(空气吹风・空气喷嘴)
空压机驱动型
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/tf_pf_series.prj},{NB=2-1/2MTF-PF700-274-010S304},{CNSORDERNO=2-1/2MTF-PF700-274-010S304},{MODEL=TF-PF},{NTT=Not removable},{NOD=Ø1},{PCS=R1/2},{MM=S304},{NDM=20.955},{OC=700-274-010},{BW=700},{NO=274},{L1=798},{L2=707},{L3=37},{L4=23},{N=14},{MA=2400},{D1=27.200},{D2=21.700},{L5=10.000},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
NTT
喷嘴芯款型
ⁿ/ₐ
NOD
喷嘴孔径
[mm]
PCS
本体安装螺丝尺寸
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
OC
孔口代码
ⁿ/ₐ
BW
喷射宽幅
[mm]
NO
孔数
[n]
L1
外形尺寸
[mm]
L2
外形尺寸
[mm]
L3
外形尺寸
[mm]
L4
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/2MTF-PF100-40-010S304
1/2MTF-PF100-40-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1/2
S304
100-40-010
100
40
156
106
37
23
14
360
1/2MTF-PF150-58-010S304
1/2MTF-PF150-58-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1/2
S304
150-58-010
150
58
203
152
37
23
14
500
1/2MTF-PF200-78-010S304
1/2MTF-PF200-78-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1/2
S304
200-78-010
200
78
254
203
37
23
14
640
1/2MTF-PF300-118-010S304
1/2MTF-PF300-118-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1/2
S304
300-118-010
300
118
357
306
37
23
14
850
1/2MTF-PF400-156-010S304
1/2MTF-PF400-156-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1/2
S304
400-156-010
400
156
455
404
37
23
14
1100
3/4MTF-PF500-196-010S304
3/4MTF-PF500-196-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R3/4
S304
500-196-010
500
196
557
507
44
27
15
2000
3/4MTF-PF600-234-010S304
3/4MTF-PF600-234-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R3/4
S304
600-234-010
600
234
655
605
44
27
15
2400
3/4MTF-PF700-274-010S304
3/4MTF-PF700-274-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R3/4
S304
700-274-010
700
274
758
707
44
27
15
2800
1MTF-PF800-312-010S304
1MTF-PF800-312-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1
S304
800-312-010
800
312
856
805
52
31
18
4600
1MTF-PF900-352-010S304
1MTF-PF900-352-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1
S304
900-352-010
900
352
959
908
52
31
18
5100
1MTF-PF1000-390-010S304
1MTF-PF1000-390-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1
S304
1000-390-010
100
390
1056
1006
52
31
18
5600
1MTF-PF1200-468-010S304
1MTF-PF1200-468-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1
S304
1200-468-010
1200
468
1257
1206
52
31
18
6700
1*1/2MTF-PF1400-546-010S3...
1*1/2MTF-PF1400-546-010S3...
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1*1/2
S304
1400-546-010
1400
546
1457
1407
70
40
20
13800
2-1/2MTF-PF500-196-010S30...
2-1/2MTF-PF500-196-010S30...
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1/2
S304
500-196-010
500
196
597
507
37
23
14
1750
2-1/2MTF-PF600-234-010S30...
2-1/2MTF-PF600-234-010S30...
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1/2
S304
600-234-010
600
234
695
605
37
23
14
2050
2-1/2MTF-PF700-274-010S30...
2-1/2MTF-PF700-274-010S30...
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1/2
S304
700-274-010
700
274
798
707
37
23
14
2400
2-3/4MTF-PF800-312-010S30...
2-3/4MTF-PF800-312-010S30...
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R3/4
S304
800-312-010
800
312
896
805
44
27
15
3250
2-3/4MTF-PF900-352-010S30...
2-3/4MTF-PF900-352-010S30...
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R3/4
S304
900-352-010
900
352
999
908
44
27
15
3650
2-3/4MTF-PF1000-390-010S3...
2-3/4MTF-PF1000-390-010S3...
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R3/4
S304
1000-390-010
1000
390
1096
1006
44
27
15
4000
2-3/4MTF-PF1200-468-010S3...
2-3/4MTF-PF1200-468-010S3...
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R3/4
S304
1200-468-010
1200
468
1297
1206
44
27
15
4750
2-1MTF-PF1400-546-010S304
2-1MTF-PF1400-546-010S304
TF-PF
不可拆卸
Ø1
R1
S304
1400-546-010
1400
546
1497
1407
52
31
18
8800
1MTF-PF200-80-010PPS+S304
1MTF-PF200-80-010PPS+S304
TF-PF
可拆卸
Ø1
R1
S304
200-80-010
200
80
327
209
68
40
18
950
1MTF-PF300-120-010PPS+S30...
1MTF-PF300-120-010PPS+S30...
TF-PF
可拆卸
Ø1
R1
S304
300-120-010
300
120
431
313
68
40
18
1300
1MTF-PF400-160-010PPS+S30...
1MTF-PF400-160-010PPS+S30...
TF-PF
可拆卸
Ø1
R1
S304
400-160-010
400
160
536
418
68
40
18
1600
1MTF-PF-500-200-010PPS+S3...
1MTF-PF-500-200-010PPS+S3...
TF-PF
可拆卸
Ø1
R1
S304
500-200-010
500
200
640
522
68
40
18
1900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表