帘幕型风刀空气喷嘴 SLNHA-NA
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
空气喷嘴(空气吹风・空气喷嘴)
空压机驱动型
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/slnha_na_asmtab.prj},{NB=3-3/8FSLNHA-NA700x0.1S304},{MODEL=SLNHA-NA},{L=700},{SLIT=0.1},{NOI=3},{AIS=Rc3/8},{AISX=16.662},{PITCH=1.3368},{TL=730},{MA=6.0},{MM=S304},{PPATH=slit_type/slnha_na/slnha_na/assemblies/slnha_na_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
L
缝隙长度
[mm]
AIS
液体供给口
[mm]
TL
全长L
[mm]
MA
质量
[kg]
MM
主材料
ⁿ/ₐ
2-3/8FSLNHA-NA530x0.1S304
2-3/8FSLNHA-NA530x0.1S304
SLNHA-NA
530
Rc3/8
560
4.6
S304
3-3/8FSLNHA-NA700x0.1S304
3-3/8FSLNHA-NA700x0.1S304
SLNHA-NA
700
Rc3/8
730
6.0
S304
3-3/8FSLNHA-NA810x0.1S304
3-3/8FSLNHA-NA810x0.1S304
SLNHA-NA
810
Rc3/8
840
6.9
S304
3-3/8FSLNHA-NA900x0.1S304
3-3/8FSLNHA-NA900x0.1S304
SLNHA-NA
900
Rc3/8
930
7.7
S304
5-3/8FSLNHA-NA1400x0.1S30...
5-3/8FSLNHA-NA1400x0.1S30...
SLNHA-NA
1400
Rc3/8
1430
12.0
S304
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表