帘幕型风刀空气喷嘴 SLNHA-H
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
空气喷嘴(空气吹风・空气喷嘴)
空压机驱动型
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/slnha_h_asmtab.prj},{NB=3-1/2FSLNHA-H1400x0.1S304},{CNSORDERNO=3-1/2FSLNHA-H1400x0.1S304},{MODEL=SLNHA-H},{L=1400},{SLIT=0.1},{NOI=3},{AIS=Rc1/2},{AISX=20.955},{PITCH=1.8143},{TL=1430},{MM=S304},{MA=12.0},{PPATH=slit_type/slnha_h/slnha_h/assemblies/slnha_h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
L
缝隙长度
[mm]
SLIT
缝隙宽度
[mm]
NOI
供给口数
ⁿ/ₐ
AIS
液体供给口
ⁿ/ₐ
TL
全长L
[mm]
MM
主材料
ⁿ/ₐ
MA
质量
[kg]
2-3/8FSLNHA-H530x0.1S304
2-3/8FSLNHA-H530x0.1S304
SLNHA-H
530
0.1
2
Rc3/8
560
S304
5.0
2-1/2FSLNHA-H700x0.1S304
2-1/2FSLNHA-H700x0.1S304
SLNHA-H
700
0.1
2
Rc1/2
730
S304
6.5
2-1/2FSLNHA-H810x0.1S304
2-1/2FSLNHA-H810x0.1S304
SLNHA-H
810
0.1
2
Rc1/2
840
S304
7.5
2-1/2FSLNHA-H900x0.1S304
2-1/2FSLNHA-H900x0.1S304
SLNHA-H
900
0.1
2
Rc1/2
930
S304
8.0
3-1/2FSLNHA-H1400x0.1S304
3-1/2FSLNHA-H1400x0.1S304
SLNHA-H
1400
0.1
3
Rc1/2
1430
S304
12.0
2-3/8FSLNHA-H530x0.1PVC
2-3/8FSLNHA-H530x0.1PVC
SLNHA-H
530
0.1
2
Rc3/8
560
PVC
1.5
2-1/2FSLNHA-H700x0.1PVC
2-1/2FSLNHA-H700x0.1PVC
SLNHA-H
700
0.1
2
Rc1/2
730
PVC
1.9
2-1/2FSLNHA-H810x0.1PVC
2-1/2FSLNHA-H810x0.1PVC
SLNHA-H
810
0.1
2
Rc1/2
840
PVC
2.2
2-1/2FSLNHA-H900x0.1PVC
2-1/2FSLNHA-H900x0.1PVC
SLNHA-H
900
0.1
2
Rc1/2
930
PVC
2.5
3-1/2FSLNHA-H1400x0.1PVC
3-1/2FSLNHA-H1400x0.1PVC
SLNHA-H
1400
0.1
3
Rc1/2
1430
PVC
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表