增幅型空气喷嘴 EJA
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
空气喷嘴(空气吹风・空气喷嘴)
空压机驱动型
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/eja.prj},{NB=1/4FEJA300S303},{CNSORDERNO=1/4FEJA300S303},{MODEL=EJA},{PCS=R1/4},{CC=EJA300},{MM=S303},{NDM=13.157},{L1=91},{L2=24},{D1=50.8},{D2=32.0},{D3=20},{N=35},{MA=700},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
PCS
本体安装螺丝尺寸
[mm]
CC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
L2
外形尺寸
[mm]
D1
外形尺寸Ø
[mm]
D2
外形尺寸Ø
[mm]
D3
外形尺寸Ø
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/8FEJA150S303
1/8FEJA150S303
EJA
R1/8
EJA150
S303
82
22
38.0
19.0
9
30
405
1/4FEJA300S303
1/4FEJA300S303
EJA
R1/4
EJA300
S303
91
24
50.8
32.0
20
35
700
3/8FEJA450S303
3/8FEJA450S303
EJA
R3/8
EJA450
S303
101
27
76.3
50.8
40
35
1520
3/8FEJA750S303
3/8FEJA750S303
EJA
R3/8
EJA750
S303
104
29
101.6
76.3
62
35
2370
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表