鼓风机用风刀 SLNB
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
空气喷嘴(空气吹风・空气喷嘴)
鼓风机驱动型
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/blower_specifications/slnb_asmtab.prj},{NB=D38SLNB600x0.5S304-S-A},{MODEL=SLNB},{L=600},{SLIT=0.5},{L1=604},{MM=S304},{PPATH=slit_type_long_type/slnb/slnb/assemblies/slnb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
AIT
吸气口型
ⁿ/ₐ
L
缝隙长度
[mm]
L1
外形尺寸
[mm]
H1
外形尺寸
[mm]
H2
外形尺寸
[mm]
W1
外形尺寸
[mm]
W2
外形尺寸
[mm]
D
Ø 外形尺寸
[mm]
MA
重量
[kg]
MM
主材料
ⁿ/ₐ
D38SLNB400x0.5S304-S-A
D38SLNB400x0.5S304-S-A
SLNB
D38
400
404
105
80.0
50
30
38.0
1.9
S304
D38SLNB600x0.5S304-S-A
D38SLNB600x0.5S304-S-A
SLNB
D38
600
604
105
80.0
50
30
38.0
2.7
S304
D38SLNB800x0.5S304-S-A
D38SLNB800x0.5S304-S-A
SLNB
D38
800
804
105
80.0
50
30
38.0
3.5
S304
D38SLNB1000x0.5S304-S-A
D38SLNB1000x0.5S304-S-A
SLNB
D38
1000
1004
105
80.0
50
30
38.0
4.3
S304
D50SLNB1200x0.5S304-S-A
D50SLNB1200x0.5S304-S-A
SLNB
D50
1200
1204
120
90.0
60
40
50.8
5.9
S304
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表