目錄: igus
Created: 19.03.2013
產品目錄的特殊屬性:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
02 - Flachleitung
igus
27
06
20
Powered by
CAD模型選擇
{igus/27/06/20/02.prj},{NB=CFFLAT.40.01},{MANUFACTURER_PID=CFFLAT.40.01},{BAE014=1000.000},{AAB913=90.00000},{AAC029=-35.00000},{DESCRIPTION_SHORT=TPE-Motorleitung | CFFLAT | 1x4,0},{DESCRIPTION_LONG=Motorleitung (Class 7.5.4.1). Für höchste Beanspruchung, TPE-Außenmantel, Öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, UV-beständig, Hydrolyse- und mikrobenbeständig},{KEYWORD=Leitungen; Meterware; CFFLAT; CFFLAT; Spezialleitungen},{ADPRODUCTSTATE=ePLAN aktiv},{ADPUBLICATION=Printkatalog, Datenblatt},{AAO742=chainflex®},{BAD999=DN 275 (11)},{BAD991=Nein},{BAB378=blau},{AAL680=DN 275 (11)},{AAK718=Copolymer, thermoplastisch},{CONTENT_UNIT=[[**UNDEFINED VALUE**]]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
DESCRIPTION_SHORT
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_PID
ⁿ/ₐ
KEYWORD
ⁿ/ₐ
ADPRODUCTSTATE
adProductState
ⁿ/ₐ
ADPUBLICATION
adPublication
ⁿ/ₐ
AAO742
Marke
ⁿ/ₐ
BAE014
Nennspannung
[V]
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
ⁿ/ₐ
BAD991
Schutzleiter vorhanden
ⁿ/ₐ
BAB378
Farbe des Mantels
ⁿ/ₐ
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
ⁿ/ₐ
AAK718
Material des Mantels
ⁿ/ₐ
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
[°C]
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
[°C]
CONTENT_UNIT
ⁿ/ₐ
CFFLAT.40.01
TPE-Motorleitung | CFFLAT...
Motorleitung (Class 7.5.4...
CFFLAT.40.01
Leitungen; Meterware; CFF...
ePLAN aktiv
Printkatalog, Datenblatt
chainflex®
1000.000
DN 275 (11)
Nein
blau
DN 275 (11)
Copolymer, thermoplastisc...
90.00000
-35.00000
[[**UNDEFINED VALUE**]]
CFFLAT.25.01
TPE-Motorleitung | CFFLAT...
Motorleitung (Class 7.5.4...
CFFLAT.25.01
Leitungen; Meterware; CFF...
Auslaufartikel
Printkatalog, Datenblatt
chainflex®
1000.000
DN 275 (11)
Nein
blau
DN 275 (11)
Copolymer, thermoplastisc...
90.00000
-35.00000
[[**UNDEFINED VALUE**]]
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表