目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVCA53 - Verbindungskabel für CAN-Bus
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/evca53.prj},{NB=EVCA53},{BN=EVCA53},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/30/00/pc_evc953aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/30/00/pc_evc953aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVCA53: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,3 m; PUR; Gehäusewerksto},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,3 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PUR schwarz; Dichtung: FKM; IP 67; IP 68; IP 69K; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOAH050MSD00,3C05STAH050MSS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
EVCA53
EVCA53: Verbindungskabel;...
Verbindungskabel; Betrieb...
EVCA53
ifm electronic gmbh
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表