目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
UIT302 - Ultraschallsensoren
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_050
200_010_050_050
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_050/200_010_050_050/uit302.prj},{NB=UIT302},{BN=UIT302},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/71/87/pc_uit300aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/71/87/pc_uit300aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=UIT302: Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Schaltabstand 250...250},{DESCLONG=Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Schaltabstand 250...2500; (Target: 400 x 400 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Umgebungstemperatur -10...60 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=UID02500E2KG/IO-Link/US},{ERPGRSUPPLIER=T1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARTICLE_STATUS
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Bestelleinheit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Mengenstaffel
ⁿ/ₐ
UIT302
UIT302: Ultraschallreflex...
Ultraschallreflextaster; ...
UIT302
ifm electronic gmbh
UID02500E2KG/IO-Link/US
T1
2.0
false
PCE
1
1
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表