00 - Grundform
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 41
Eine Kolbenstange
Powered by
CAD模型選擇
{hydropneu/hydraul_zyl/41er/eks/41.00x.00.2.x_assmtab.prj},{NB=41.000.00.2.0/040/020/0000/0.0.0 (0)},{DKO=40},{NDM2=16.000},{KDM2=14.160},{D61=50.000},{D62=50.000},{NDM71=50.000},{NDM72=50.000},{NDM73=50.000},{KDM71=48.160},{KDM72=48.160},{KDM73=48.160},{NDM8=14.000},{KDM8=12.376},{D9=15.000},{D10=19.000},{D11=3.300},{D131=50.000},{D132=50.000},{D133=50.000},{SW=17.000},{X1=13.800},{X2=19.000},{X3=30.000},{X4=1.000},{X5=3.000},{X6=13.700},{X7=29.000},{X8=15.000},{X9=7.000},{X10=4.000},{X11=35.000},{X13=0.800},{X14=2.000},{X15=24.000},{X16=20.000},{X17=7.000},{X18=29.000},{X19=19.000},{X20=15.000},{X21=17.000},{B1=70.000},{B2=92.000},{B3=22.000},{B4=22.000},{B5=36.000},{B6=38.000},{B7=14.000},{MM=20},{KSTV=0},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=0},{KSDI=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
DKO
Kolben-Ø
[mm]
41.000.00.2.0/012/06/0000...
12
41.000.00.2.0/015/08/0000...
15
41.000.00.2.0/020/010/000...
20
41.000.00.2.0/025/012/000...
25
41.000.00.2.0/030/018/000...
30
41.000.00.2.0/035/018/000...
35
41.000.00.2.0/040/020/000...
40
41.000.00.2.0/050/025/000...
50
41.000.00.2.0/060/030/000...
60
41.000.00.2.0/070/032/000...
70
41.000.00.2.0/080/040/000...
80
41.000.00.2.0/090/045/000...
90
41.000.00.2.0/100/050/000...
100
41.000.00.2.0/120/060/000...
120
41.000.00.2.0/150/080/000...
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表