FW-ZN Metr. - Accessories
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Accessories
FW-ZN
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/fw_zn/metrisch/fw_zn_metr.prj},{NB=FW-ZN 1.306.2500.50},{A=M 25 x 1.5},{NDM1=25.000},{C=65},{D=63},{E=54},{G=5.5},{H=42},{BN=1.306.2500.50},{DX=44.000},{EX=56.000},{KX=32.000},{LX=8.000},{MX=23.000},{NX=36.500},{D1X=23.000},{ANG=60.164}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
A
Thread
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
FW-ZN 1.306.2000.50
M 20 x 1.5
56
53
44
5.5
35
1.306.2000.50
FW-ZN 1.306.2500.50
M 25 x 1.5
65
63
54
5.5
42
1.306.2500.50
FW-ZN 1.306.3200.50
M 32 x 1.5
75
71
60
5.5
52
1.306.3200.50
FW-ZN 1.306.5000.50
M 50 x 1.5
94
89
72
6.5
69
1.306.5000.50
FW-ZN 1.306.6300.50
M 63 x 1.5
114
96
84
6.5
74
1.306.6300.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表