目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Progress-M/ FK - 用于带 PG 和公制连接螺纹的扁平电缆的黄铜电缆接头
Hugro
电缆接头,金属
黄铜
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/progress_m_fk_136_00_136_20.prj},{NB=HUGRO 136.1301.00-(10.5-2.5)},{ARTNR=136.1301.00},{KWDX=10.5},{KWDY=13.0},{KTHX=2.5},{KTHY=5.0},{SW=24},{H=23},{GL=6.0},{VPE=50},{VERS=3.000},{KDMAXW=13.000},{KDMAXH=5.000},{KDMINW=10.500},{KDMINH=2.500},{NDM=20.400},{P=1.410},{P1D1S2=21.310},{P1D2S2=15.100},{P1D3S2=0.630},{P1D4S2=23.700},{P1D5S2=23.700},{P1D6S2=26.400},{P1D7S2=1.500},{P1D8S2=8.200},{P1D9S2=14.800},{P1D10S2=36.000},{P1D11S2=42.000},{P1D12S2=1.000},{P1D1S3=24.000},{P1D2C1=45.000},{P1D1F1=1.000},{P1D1F2=0.500},{P2D1S1=16.100},{P2D3S1=18.800},{P2D2S1=20.200},{P2D10S1=19.000},{P2D4S1=20.960},{P2D5S1=22.300},{P2D13S1=26.400},{P2D11S1=8.000},{P2D8S1=2.500},{P2D12S1=3.000},{P2D6S1=1.700},{P2D7S1=6.000},{KWD=10.5},{KTH=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
KWMAX
电缆最大尺寸
[mm]
KTMIN
电缆最小尺寸
[mm]
SW
平面宽度
[mm]
H
长度
[mm]
GL
长度
[mm]
VPE
件数
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 136.1701.00
136.1701.00
M16x1.5
9.0x4.2
7.3x2.5
18
22
5.0
50
74199990
0.019
HUGRO 136.2001.00
136.2001.00
M20x1.5
13.0x5.0
10.5x2.5
24
23
6.0
50
74199990
0.033
HUGRO 136.2002.00
136.2002.00
M20x1.5
15.0x5.0
12.5x2.5
24
23
6.0
50
74199990
0.031
HUGRO 136.2501.00
136.2501.00
M25x1.5
19.0x7.0
16.0x4.0
30
28
7.0
50
74199990
0.056
HUGRO 136.3202.00
136.3202.00
M32x1.5
22.0x6.0
19.0x3.0
36
28
8.0
25
74199990
0.083
HUGRO 136.3203.00
136.3203.00
M32x1.5
22.0x8.0
19.0x5.0
36
28
8.0
25
74199990
0.086
HUGRO 136.4001.00
136.4001.00
M40x1.5
26.0x7.0
23.0x4.0
46
31
8.0
10
74199990
0.162
HUGRO 136.4002.00
136.4002.00
M40x1.5
26.5x9.0
23.5x6.0
46
31
8.0
10
74199990
0.153
HUGRO 136.4003.00
136.4003.00
M40x1.5
28.0x6.0
25.0x3.0
46
31
8.0
10
74199990
0.157
HUGRO 136.4004.00
136.4004.00
M40x1.5
30.0x10.0
27.0x7.0
46
31
8.0
10
74199990
0.153
HUGRO 136.4005.00
136.4005.00
M40x1.5
32.0x9.0
29.0x6.0
46
31
8.0
10
74199990
0.145
HUGRO 136.4006.00
136.4006.00
M40x1.5
33.0x6.5
30.0x3.5
46
31
8.0
10
74199990
0.146
HUGRO 136.5001.00
136.5001.00
M50x1.5
34.0x11.5
31.0x8.5
55
34
9.0
10
74199990
0.220
HUGRO 136.5002.00
136.5002.00
M50x1.5
37.0x7.0
34.0x4.0
55
34
9.0
10
74199990
0.220
HUGRO 136.5003.00
136.5003.00
M50x1.5
40.0x6.0
36.5x2.5
55
34
9.0
10
74199990
0.214
HUGRO 136.5004.00
136.5004.00
M50x1.5
40.0x13.5
36.5x10.0
55
34
9.0
10
74199990
0.210
HUGRO 136.5005.00
136.5005.00
M50x1.5
42.0x14.0
38.5x10.5
55
34
9.0
10
74199990
0.210
HUGRO 136.6301.00
136.6301.00
M63x1.5
46.0x14.0
42.0x10.0
70
37
10.0
5
74199990
0.405
HUGRO 136.6302.00
136.6302.00
M63x1.5
46.5x6.0
42.5x2.0
70
37
10.0
5
74199990
0.405
HUGRO 136.1701.20
136.1701.20
M16x1.5
9.0x4.2
7.3x2.5
18
22
10.0
50
74199990
0.020
HUGRO 136.2001.20
136.2001.20
M20x1.5
13.0x5.0
10.5x2.5
24
23
10.0
50
74199990
0.035
HUGRO 136.2002.20
136.2002.20
M20x1.5
15.0x5.0
12.5x2.5
24
23
10.0
50
74199990
0.034
HUGRO 136.2501.20
136.2501.20
M25x1.5
19.0x7.0
16.0x4.0
30
28
11.0
50
74199990
0.059
HUGRO 136.3202.20
136.3202.20
M32x1.5
22.0x6.0
19.0x3.0
36
28
13.0
25
74199990
0.094
HUGRO 136.3203.20
136.3203.20
M32x1.5
22.0x8.0
19.0x5.0
36
28
13.0
25
74199990
0.090
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表