目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HV1218 - HV1218
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1218.prj},{NB=633-02180},{IDNR=633-02180},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=5.360},{TAX_N=0.190},{PWID=31},{MANUFACTURE19=HV1218},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186405},{ID_MANUFACT17=633-02180},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=10.0},{BUENDELMAX=14.0},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=1.05},{ORDER_UNIT=C62}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
HellermannTyton 633-02180
633-02180
HV1218
Edge protection grommet b...
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Black (BK)
10.0
14.0
1.000
1000.000
9.0
-30 °C to +60 °C
6.0
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表