目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
PCS Galv. Steel Conduit, PVC Coating
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Metallic conduits with plastic coating
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1494/pcs_galvanisierter_stahlschutzschlauch_pvc_mantel.prj},{NB=166-30704},{IDNR=166-30704},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=25.000},{QUANTITY_IN38=25.000},{PRICE_EUR_N=4.390},{TAX_N=0.190},{ID=20.900},{OD=26.000},{PWID=1332},{DESCRIPTION14=Metallschlauch schwarz mit PVC- Mantel 25m},{DESCRIPTION15=Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel hat eine hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit, ist hochflexible und flüssigkeitenundurchlässig. Er verfügt über eine gute Beständigkeit gegenüber Laugen, Säuren und Chemikalien und wird im Maschinen- und Anlagenbaut eingesetzt.},{EAN=4031026306759},{ID_MANUFACT17=166-30704},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=PCS25},{SPECIAL_TRE20=NONE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGE
Length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal diameter
[mm]
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
AUSSENDURCH58
Outside Diameter D
[mm]
ROLLENLAENGE
Reel Length
[m]
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
INNENDURCH131
Inner Diameter D
[mm]
BIEGERADIUSBR
Bending Radius BR
[mm]
GEWICHTGM
Weight
[g/m]
HellermannTyton 166-30700
166-30700
Metallic conduit with bla...
PCS10
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
50
1.000
50.000
10
6.8
10.1
50
Others
-15 °C to +70 °C
6.8
25
140
HellermannTyton 166-30701
166-30701
Metallic conduit with bla...
PCS12
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
25
1.000
50.000
12
10
14.2
50
Others
-15 °C to +70 °C
10.2
30
143
HellermannTyton 166-30702
166-30702
Metallic conduit with bla...
PCS16
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
25
1.000
25.000
16
12.9
17.1
25
Others
-15 °C to +70 °C
13.0
40
196
HellermannTyton 166-30703
166-30703
Metallic conduit with bla...
PCS20
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
25
1.000
25.000
20
16.8
21.6
25
Others
-15 °C to +70 °C
16.9
45
345
HellermannTyton 166-30704
166-30704
Metallic conduit with bla...
PCS25
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
25
1.000
25.000
25
20.9
26.0
25
Others
-15 °C to +70 °C
21.1
55
411
HellermannTyton 166-30705
166-30705
Metallic conduit with bla...
PCS32
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
25
1.000
25.000
32
27.8
34.0
25
Others
-15 °C to +70 °C
28.1
60
560
HellermannTyton 166-30706
166-30706
Metallic conduit with bla...
PCS40
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
25
1.000
25.000
40
37.3
44.2
25
Others
-15 °C to +70 °C
37.6
80
719
HellermannTyton 166-30707
166-30707
Metallic conduit with bla...
PCS50
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
25
1.000
25.000
50
48.0
55.0
25
Others
-15 °C to +70 °C
48.4
90
1052
HellermannTyton 166-30708
166-30708
Metallic conduit with bla...
PCS63
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
10
1.000
10.000
63
57.0
64.5
10
Others
-15 °C to +70 °C
57.5
115
1091
HellermannTyton 166-30709
166-30709
Metallic conduit with bla...
PCS75
Galvanisierter Stahl (GS)...
Black (BK)
10
1.000
10.000
75
69.4
79.2
10
Others
-15 °C to +70 °C
70.0
150
1459
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表