目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
3.0 - 6.0 mm panel thickness
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Connector Clips
with Edge Clip
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/connector_clips/edge_clip/edgeclip_ecc1cpt.prj},{NB=151-00499},{IDNR=151-00499},{VERS=10.000},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=7000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=47.350},{TAX_N=0.190},{PWID=708},{MANUFACTURE19=ECC1CPT},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{DESCRIPTION15=Die Befestigungselemente mit Kantenclip zeichnen sich besonders durch die einfache Montage aus. Durch Aufdrücken per Hand auf eine Kunststoff- oder Blechkante wird das Element befestigt. Die EdgeClips 14 bis 17 können durch Einbinden der Stege mit einem Kabelbinder oder Klebeband am Kabelbündel befestigt werden. Die geschlitzten und flexiblen Stege passen sich dabei hervorragend dem Bündelgut an.},{EAN=4031026286730}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-00499
151-00499
ECC1CPT
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
3.0
23.9
6.0
1
7000
16.9
-40 °C to +105 °C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表